La nostra famiglia di morsettiere con protezione da contatto accidentale rientra tra le morsettiere NEMA/EEMAC stile aperto e le morsettiere stile IEC con funzioni complete. Le nostre morsettiere con protezione da contatto accidentale sono compatte e sono dotate di terminali rientranti. Sono componenti con riconoscimento UL e certificazione CSA, oltre che marchio CE per uso nell'Unione Europea. È possibile scegliere tra 11 colori per una facile identificazione del circuito elettrico. Oltre alle nostre morsettiere multiguida standard, offriamo una vasta gamma di morsettiere fusibili e interruttori di isolamento.
Morsettiere con protezione da contatto accidentale per filtro antidisturbo & fusibile
Le nostre morsettiere per filtro antidisturbo e fusibile serie 1492 sono blocchi a due circuiti costituiti da un condensatore/resistenza in serie connesso in parallelo con un varistore in ossido di metallo (MOV).
Morsettiere resistore, di indicazione tensione & componente con protezione da contatto accidentale
Le nsotre morsettiere resistore, di indicazione tensione e componente con protezione da contatto accidentale serie 1492 completano la nostra linea di morsettiere con protezione da contatto accidentale. La morsettiera resistore è un blocco a due circuiti con un resistore tra il circuito superiore e quello inferiore. La morsettiera di indicazione tensione fornisce una indicazione visiva della tensione sui terminali superiore e inferiore. La morsettiera componente è un blocco a due circuiti con un componente tra il circuito superiore e quello inferiore.
Morsettiere con protezione da contatto accidentale ad alta densità
Le morsettiere con protezione da contatto accidentale ad alta densità serie 1492 rientrano tra le morsettiere NEMA/EEMAC stile aperto e le morsettiere stile IEC a funzioni complete. Il design compatto (1492-HM2) può ospitare fino a 100 terminali per piede.