I supporti di rete e i dispositivi di connessione ControlNet™ forniscono flessibilità durante la progettazione della rete. Il cavo coassiale ControlNet è un cavo coassiale a schermatura quadrupla RG-6 a bassa perdita di segnale per installazioni tipiche. La fibra ottica ControlNet consente di estendere un segmento della rete, fornisce immunità dai disturbi elettromagnetici (EMI) e può essere installata in aree pericolose. Offriamo una vasta gamma di connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e a fibre ottiche. Scegliere il tipo di cavo in base all'applicazione o all'ambiente di installazione del sistema.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Disponibili in cloruro di polivinile ad alta flessibilità e standard
- Cavo da 200 micron compreso
- Disponibili da 10, 20, 30, 60, 100 e 300 metri di lunghezza
- Utilizzabili con il ripetitore 1786-RPFS
- Utilizzare un adattatore per ripetitore per fornire un massimo di 1,6 A e 5 V CC per alimentare i moduli del ripetitore
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
| Dati tecnici dei mezzi trasmissivi ControlNet | 1786-TD007 | |
| Guida alla pianificazione e all'installazione dei supporti coassiali ControlNet | CNET-IN002 | |
| Guida alla pianificazione e all'installazione dei mezzi trasmissivi ControlNet Ex | CNET-IN003 | |
| Guida all'installazione e alla pianificazione dei supporti in fibra ottica ControlNet | CNET-IN001 | |
| Istruzioni per l'installazione del kit gruppo cavi e tap IP67 ControlNet | 1786-IN017 | |
| Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale | 1770-IN041 | |
| Manuale d'uso dei moduli ControlNet nei sistemi di controllo Logix5000 | CNET-UM001 | |
| Manuale d'uso di ControlNet NetChecker | 1788-UM001 | |
| Manuale d'uso MediaChecker NetLinx | 1788-UM002 | |
| Manuale d’uso del sistema ControlLogix | 1756-UM001 | |
| Elenco dei componenti del sistema di mezzi trasmissivi ControlNet | AG-PA002 | |
| Manuale di riferimento consigliato per sistemi di Integrated Architecture | IASIMP-RM001 |