Nuestros monitores industriales entregan lo último en tecnología de panel plano LCD para ambientes industriales agresivos. Nuestros monitores industriales Boletín 6186M se adaptan mejor a ambientes especiales tales como Clase 1 División 2 y áreas de alimentos y bebidas. Nuestros monitores industriales Boletín 6176M están diseñados para ambientes menos exigentes, pero que deben mantener de todos modos la resistencia a la temperatura, el choque y la vibración.
Monitores industriales ASEM
Disponible para la venta a finales de 2021
Los nuevos monitores industriales ASEM™ incluyen una pantalla multitáctil de cuatro puntos, completamente de cristal, que puede utilizarse con guantes. Estas pantallas táctiles vienen calibradas previamente y optimizadas para funcionar con nuestra cartera de computadoras y clientes ligeros industriales, con el objetivo de crear una solución informática de visualización, mantenimiento, control o información.
Monitores industriales VersaView 5100
Los monitores industriales VersaView® 5100 boletín 6200M poseen un diseño moderno de cristal sin bordes con una pantalla multitáctil capacitiva de diez puntos. Estos monitores se combinan con las computadoras industriales Allen-Bradley, las computadoras sin pantalla y los clientes ligeros para ayudar a crear una solución informática eficaz.
Monitores de rendimiento 6186M
Los monitores de rendimiento boletín 6186M resisten condiciones ambientales extremas, tales como calor o golpes. Todos los monitores de rendimiento son planos y cuentan con clasificación para zonas peligrosas Clase I, Div 2. Existen biseles de aluminio o acero inoxidable y pantallas táctiles resistivas.
Monitores estándar 6176M
Los monitores estándar boletín 6176M son monitores industriales de pantalla plana a colores para utilizarse en ambientes menos exigentes. Todos los monitores estándar tienen entradas de pantalla táctil USB y RS232, entradas de vídeo DVI y VGA y una presentación en pantalla (OSD) que permite la rotación de la imagen, cambios en la paleta de colores y el restablecimiento automático con botón pulsador.