Nuestras computadoras industriales ofrecen soluciones para las limitaciones físicas y los requisitos de su ambiente. Nuestras computadoras sin pantalla proporcionan distintas opciones en factores de formato, RAM, almacenamiento, rendimiento, temperaturas de funcionamiento y unidades ópticas. Las computadoras con pantalla integrada están disponibles en distintos tamaños de pantalla, opciones de almacenamiento, paquetes de funcionamiento y modelos con teclados numéricos incorporados.
PC de panel ASEM 6300P
- Con tamaños de pantalla de 8.4 a 24 pulgadas
- Con procesadores Core™ i3, i5 e i7 de la plataforma Intel Kaby Lake H
- Incluye las resoluciones Full HD / HD / SVGA / VGA/ SXGA / XGA
- Ofrece biseles estándar o de bajo perfil
- Incluye analógica resistiva y capacitiva proyectada (para operaciones multitáctiles)
- Proporciona cuatro puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps
Box PC ASEM 6300B
Intel Atom Class Box PC
- Incluye un procesador Intel Apollo Lake
- Disponible para los sistemas operativos Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Incluye DisplayPort que admite una resolución de hasta 4k
- Incluye dos puertos Ethernet y dos puertos USB 3.0 (Tipo A)
Intel Core i Class Box PC
- Incluye procesadores Core™ i3 e i7 de dos y cuatro núcleos de séptima generación de 64 bits
- Disponible para los sistemas operativos Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Ninguna versión del sistema operativo admite Linux
- Incluye 4 puertos Ethernet, 3 puertos USB 3.0 (Tipo A), 2 puertos USB 2.0 (Tipo A), 1 RS232 (DB9M) y 1 DVI-D
Computadoras industriales VersaView 5400
- Procesador Quad-Core Intel Atom E3845
- Unidades de estado sólido de 128 GB
- Salida de video doble
- Varias opciones de montaje
- Disponible con o sin pantalla integrada
- Pantalla multitáctil de diez puntos, completamente de cristal y sin bordes
Computadoras 6181P
- Procesador Intel Core™ i-series de 64 bits de cuarta generación
- Pantallas multitáctiles
- Capacidades de gestión remota
- Botón de interfaz de usuario y video de asistencia de instalación
- Disponible con bisel de acero inoxidable para cumplir con los requisitos de la industria de alimentos y bebidas
Computadoras estándar 6177
- Procesadores Intel Dual-Core y Quad-Core de segunda generación
- Intel AMT 7.0 para la gestión remota
- Memoria DDR3 rápida
- Disponible en factores de formato resistentes para montaje en máquina y en rack
- Gestión remota potente
- Restauración y copia de seguridad de respaldo incorporadas
- Capacidades de diagnóstico integradas
Dispositivo VersaVirtual
- Un dispositivo hiperconvergido (computación, conexión en red y almacenamiento) para la virtualización inicial
- Un servidor para ejecutar varios sistemas operativos
- Ambiente de virtualización preconfigurado
- Servidor montado en rack
- Puede ejecutar hasta 15 aplicaciones
- Un año de servicios administrados que incluyen: soporte, monitoreo y administración del sistema las 24 horas, los 7 días a la semana