Nossas chaves seccionadoras de lâmina visível estão disponíveis em estilos de profundidade fixa e variável e com opções de montagem em flange ou porta. As chaves seccionadoras montadas em flange também estão disponíveis em um gabinete.
Chaves seccionadoras universais 1494U
Nossas Chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U fornecem o nível adicional de indicação visual de ON ou OFF de um projeto de chave seccionadora canivete. Essas chaves têm classificações UL, CSA e CE em uma única linha de produtos. Escolha entre as versões com e sem fusível, de 30 a 600 A. Essas chaves seccionadoras universais são exclusivas e podem ser conectadas para operação no campo, com haste ou cabo. Com a opção de cabo, você também tem a flexibilidade de montar a chave em qualquer local no painel, independentemente de onde a manopla estiver localizada.
Bornes com fusível 1491
Nossos bornes com fusível cód. cat. 1491 são projetados para aplicações para fins gerais. As bases desses bornes, fenólicas ou de porcelana, têm construção robusta e permitem montagem e fiação fáceis.
Chaves seccionadoras rotativas montadas em porta com profundidade variável 1494R
Nossas chaves seccionadoras rotativas montadas em porta com profundidade variável 1494R são certificadas para uso em gabinetes sem flanges com profundidades de até 23 pol. (58 cm).
Chaves seccionadoras operadas por cabo 1494C
Nossas chaves seccionadoras operadas por cabo cód. cat. 1494C foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas Chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U.
Chaves seccionadoras montadas em flange, com profundidade variável 1494V
Nossas chaves seccionadoras montadas em flange e de profundidade variável cód. cat. 1494V foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas Chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U.