I nostri interruttori per aree pericolose sono studiati per applicazioni quali raffinerie, distillerie, elevatori per cereali e mulini, dove possono essere presenti gas pericolosi o altri materiali.
Interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam
I nostri interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam™ forniscono l'isolamento a modalità positiva per l'alimentazione di aria compressa di una macchina. Gli interruttori pneumatici per aree pericolose Lifeline™ 4 sono interruttori di sicurezza pneumatici azionati da fune che proteggono le apparecchiature pneumatiche esposte e le macchine convogliatrici. Questi interruttori sono immuni alla vibrazione della macchina.
Interruttori a prova di esplosione Guardmaster
Gli interruttori a prova di esplosione Guardmaster sono provvisti di blocchi di contatti ignifughi che li rendono adeguati all'uso in ambienti pericolosi di Zona 1 e Zona 2 secondo la classificazione europea. Questi dispositivi mantengono le funzioni di sicurezza e i principi operativi degli interruttori Guardmaster® convenzionali. Tutti gli interruttori Guardmaster Ex sono conformi ai rigorosi standard armonizzati europei.