Convertitori di frequenza Armor PowerFlex
Siete alla ricerca di un convertitore di frequenza che soddisfi le vostre applicazioni più esigenti? I nostri convertitori di frequenza Armor™ PowerFlex® serie 35 On-Machine™ sono una nuova generazione di soluzioni di controllo motori On-Machine™ che possono aiutarvi a fare esattamente questo. Offrono una doppia porta gigabit EtherNet/IP™ integrata, una serie di opzioni di controllo del motore, opzioni di montaggio flessibili e caratteristiche di sicurezza hardware e di rete.. Sono integrati con i software di progettazione Logix e Studio 5000® per garantire prestazioni e facilità eccezionali.
Questi convertitori di frequenza offrono una soluzione integrata, vicina al motore e pre-ingegnerizzata, progettata per gli ambienti gravosi in cui la riduzione dei tempi e dei costi di installazione è fondamentale. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex combinano una struttura innovativa che riduce i costi, i tempi di installazione e di fermo non programmati, Isostituendo più componenti con un'unica soluzione di controllo motore integrata.
Con Armor PowerFlex abbiamo portato il controllo motore On-Machine ad un livello superiore. Intelligenti, sicuri e semplici, i convertitori di frequenza Armor PowerFlex sono una soluzione scalabile progettata per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative.
La nostra soluzione On-Machine è un approccio decentralizzato di progettazione delle macchine che aiuta a ridurre le difficoltà delle tradizionali soluzioni all’interno di un armadio degli OEM e utilizzatori finali.
Perché un OEM dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine?
Scegliete una soluzione On-Machine con unità Armor PowerFlex per contribuire a:
- Ridurre i tempi di progettazione e velocizzare l’integrazione in modo significativo.
- Velocizzare il tempo di installazione grazie a flessibilità di montaggio e cavi a collegamento rapido
- Rendere più rapida la configurazione e la messa in servizio grazie all’interfaccia operatore intuitiva
- Ottimizzare l’utilizzazione della macchina con dati in tempo reale disponibili in tutta l’azienda.
- Combinare la sicurezza di rete e quella cablata in un unico prodotto
An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:
- Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
- Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
- Lower total cost by using a simple, more modular approach to machine design
- Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Durability & safety built into the design
Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.
La decisione di ricorrere a un avviatore statico intelligente
Riduzione dei costi di sicurezza
La sicurezza in rete consente di implementare la sicurezza delle macchine in modo economicamente vantaggioso, utilizzando un software e un hardware comuni.
Messa in servizio più veloce
L’integrazione ottimale offre un'esperienza utente coerente: dal progetto, all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione. Consente l'accesso ai dati in tutta l'azienda.
Riduzione dei costi dei fermi macchina
Ottenete dati in tempo reale per la manutenzione predittiva e accessibili a modelli analitici di livello superiore.
Velocità, progetto, installazione e integrazione
Una soluzione integrata che combina funzioni come la disconnessione locale e la frenatura dinamica in un risultato coesivo.
Tempo medio di ripristino ridotto
Installazione in loco e modifiche al progetto più rapide grazie all'eliminazione dei pannelli personalizzati.
Diminuzione degli errori
I cavi a sgancio rapido per tutte le connessioni di campo riducono al minimo i guasti dovuti a errori di cablaggio.
Caratteristiche e vantaggi
- Supporta motori asincroni trifase, motori a magneti permanenti e motori sincroni a riluttanza ad alta efficienza.
- Dotato di custodia IP66 Tipo 4/12 con design igienico
- Offre un'ampia gamma di potenze del motore e un'ampia gamma di soluzioni ambientali
- Utilizza una rete EtherNet/IP™ a doppia porta gigabit resiliente e tollerante ai guasti, con funzionalità di anello a livello di dispositivo integrata.
- Disponibile in due versioni: 3 Hp e 10 Hp.
- Consente un’installazione e un montaggio flessibili
- Facile da installare, configurare e mettere in funzione con procedure guidate e flussi di lavoro integrati
- Utilizza una diagnostica completa dello stato locale e della rete, con funzioni predittive.
- Dotato di connessione a sgancio rapido
Convertitori di frequenza di sicurezza Armor PowerFlex
- Supportano funzioni di sicurezza avanzate come STO (Safe Torque-off), SS1, SLS (limite di velocità di sicurezza), SLP (Safely Limited Position), SDI (direzione sicura del movimento) e SBC (controllo sicuro del freno).
- Offrono CIP Safety cablata e integrata in un unico prodotto
- Sono dotati di I/O di sicurezza per l'utente
Settori
Disponiamo delle competenze per rispondere alle vostre sfide di automazione industriale, in qualsiasi parte del mondo.
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure | 35-BR001 | |
| OEM On-Machine Infographic | 280-SP003 | |
| End User On-Machine Infographic | 280-SP004 |
Certifications
- CE Marked
- cULus Listed
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47