Sondes à courant de Foucault
Nos sondes à courant de Foucault série 1442 incluent une plage linéaire de 0,25 à 29 mm. Ils sont adaptés aux mesures de vibration d'arbre, de référence de phase ou de vitesse ou de position de rotor ou de butée d'arbre.
Nos sondes à courant de Foucault série 1442 incluent une plage linéaire de 0,25 à 29 mm. Ils sont adaptés aux mesures de vibration d'arbre, de référence de phase ou de vitesse ou de position de rotor ou de butée d'arbre.
Nos accéléromètres Série 1443 sont des capteurs utilisés pour mesurer les vibrations sur les mécanismes industriels.