Nous proposons plus de 4 000 produits d'automatisation pour une grande diversité d'applications. Les produits disposent d'une interface réseau incorporée ou d'un module de communication en option. Nous continuons de développer nos offres EtherNet/IP™ avec des produits nouveaux et innovants.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Inclut des produits comme des automates, des E/S et des interfaces opérateur, ainsi que des variateurs, détecteurs et bien plus encore
- Inclut de nombreux produits de ® et de fournisseurs tiers qui intègrent la connectivité EtherNet/IP™
- Utilise la technologie de switch embarqué pour se connecter aux modules de communication EtherNet/IP double port
- Offre un accès à des ressources documentaires complètes pour faciliter l'installation et la configuration des produits
- Offre une diversité de produits auprès de nos partenaires Encompass
Produits
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Notice d'installation et de planification de la connectique EtherNet/IP | 00148R0 |