Nos automates ControlLogix® 5570 sont proposés en modèle standard, de sécurité, pour températures extrêmes et On-Machine, et ils conviennent à des applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité. Intégrés à notre système Integrated Architecture™, ces automates utilisent le logiciel Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ et des protocoles réseau courants. Ces automates hautes performances fournissent un moteur automate commun avec un environnement de développement commun pour tous les domaines de commande.
Présentation
- Prend en charge la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP™, la commande de mouvement Sercos™ intégrée et la commande de mouvement analogique
- Prend en charge le retrait et la redondance de l'automate, ainsi que le retrait et l'insertion sous tension (RIUP)
- Communique via les réseaux EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, SynchLink et d’E/S décentralisées, ainsi que sur des réseaux de procédés et d’équipements tiers
- Vous permet de programmer en utilisant les langages de programmation en logique à relais, texte structuré, diagramme de blocs fonctionnels et graphe de fonctionnement séquentiel.
- Inclut un revêtement enrobant sur les produits dont la référence comporte la lettre « K » afin d’offrir une protection dans les environnements difficiles
- Inclut une option d'alimentation plate Série 1756 pour les châssis XT Série 1756 et standard Séries B et C, ce qui permet de réduire la largeur de 29 % lorsque l'espace est limité.
- Propose un châssis avec jusqu'à 17 logements en versions standard, avec revêtement de protection et pour températures extrêmes
Automates On-Machine
- Fournit une commande On-Machine™ standard et de sécurité qui accroît la durée de fonctionnement et réduit les coûts
- Réduit le matériel dans l'armoire de commande grâce à l'implantation directe sur la machine
Automates de sécurité GuardLogix
- Fournit sécurité et commande d'axe intégrée dans le même châssis
- Offre l'homologation TUV pour la sécurité fonctionnelle SIL 3 (automate et partenaire de sécurité nécessaires)
- Simplifie l'architecture de la machine et réduit l'encombrement du système grâce à l'automate Armor GuardLogix
- Fonctionne en environnement dont la plage de température varie entre -25 et +70 °C lorsqu’il est utilisé de façon indépendante
- Fonctionne en environnement dont la température varie entre -20 et +70 °C dans le cadre d’une utilisation avec les modules FLEX I/O-XT
Automates pour environnement extrême
- Fonctionne en environnement dont la plage de température varie entre -25 et +70 °C lorsqu’il est utilisé de façon indépendante
- Fonctionne en environnement dont la température varie entre -20 et +70 °C dans le cadre d’une utilisation avec les modules FLEX I/O-XT
Comparaison des produits
Fonctionnalité |
Automates 5580 |
Automates 5570 |
|---|---|---|
| Hautes performances | 5x…20x (comparé à un automate ControlLogix 5570) |
2x (comparé à un automate ControlLogix 5560) |
| Port Ethernet embarqué | 1 Go) | Non |
| Port de programmation locale | USB | USB |
| Module de stockage d’énergie (ESM) inclus | Oui | Oui |
| Affichage incorporé inclus | Oui | Oui |
| Pris en charge dans Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ | Oui | Oui |
| Mémoire non volatile | Carte Secure Digital (SD) | Carte Secure Digital (SD) |
| Mémoire-application maximum | 40 Mo | 32 Mo |
| Points d’E/S maximum | 128,000 TOR ; 4 000 analogiques | 128,000 TOR ; 4 000 analogiques |
Informations supplémentaires
- Kit de démarrage ControlLogix : le kit de démarrage ControlLogix est une offre de composants matériels et logiciels à prix promotionnel, qui comporte tout ce dont vous avez besoin. Démarrez en choisissant les composants pour constituer un kit parfaitement adapté à votre environnement.
- Nos solutions Architecture Intégrée constituent la clé de voûte qui permet la mise en œuvre efficace et performante de l'optimisation à l'échelle de l'usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
- Le blog et la série de podcasts What You Need to Know About Learning Logix montrent aux utilisateurs expérimentés et aux novices des systèmes de commande ControlLogix® comment utiliser nos automates et logiciels pour un bénéfice maximum.
Logiciel
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Brochure Fonctionnalités de sécurité | SAFETY-BR011 | |
| Fiche produit Armor ControlLogix et Armor GuardLogix | 1756-PP019 | |
| Fiche produit du revêtement de tropicalisation pour la protection de votre investissement | IA-PP001 | |
| Guide de sélection des automates ControlLogix | 1756-SG001 |
Certifications
5560 ControlLogix Standard Controllers
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
5560 GuardLogix Safety Controllers
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
5560 ControlLogix Extreme Environment Controllers
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
5570 ControlLogix Standard Controllers
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
5570 GuardLogix Safety Controllers
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
5570 ControlLogix Extreme Environment Controllers
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
5570 Armor GuardLogix On-Machine Safety Controller
- cULus
- CE
- RCM
- KC
- TÜV
For TÜV and SIL certification details, see the Safety Certificates and SIL link.