Wir bieten mehr als 4000 Automatisierungsprodukte für eine Vielzahl an Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte Netzwerkschnittstelle oder über ein optionales Kommunikationsmodul. Wir erweitern stetig unsere EtherNet/IP™-Angebote um neue und innovative Produkte.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Die Produktpalette reicht von Steuerungen, E/A und Bedienerschnittstellen über Antriebe bis hin zu Sensoren und weiteren Produkten.
- Bietet viele Produkte von Rockwell Automation® und anderen Herstellern, die über integrierte EtherNet/IP™-Konnektivität verfügen
- Verwendet die integrierte Switch-Funktion zum Herstellen einer Verbindung mit den Dual-Port--EtherNet/IP-Kommunikationsmodulen
- Ermöglicht Zugriff auf umfassende Ressourcen zur Vereinfachung der Produktinstallation und -konfiguration
- Breites Produktsortiment von unseren Encompass-Partnern verfügbar
Produkte
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Planungs- und Installationshandbuch für EtherNet/IP-Medien | 00148R0 |