Unsere ControlLogix® Standardsteuerungen der Serie 5570 sind in Standard- und Sicherheitsausführung sowie für extreme Temperaturen und als On-Maschine-Modelle erhältlich. Sie eignen sich für Achssteuerungs- und Prozessanwendungen, darunter auch diskrete Anwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit. Als Bestandteil unseres Systems Integrated Architecture™ nutzen diese Steuerungen die Automation Engineering & Konstruktionsumgebung Studio 5000 sowie die üblichen Netzwerkprotokolle. Unsere leistungsstarken Steuerungen bieten einen einheitlichen Steuerungskern mit einer einheitlichen Entwicklungsumgebung für alle Steuerungsanwendungen.
Überblick
- Unterstützung für Integrated Motion on EtherNet/IP™, integrierte Sercos™-Achssteuerung und analoge Achssteuerung
- Unterstützung für volle Steuerungsredundanz und Ziehen/Stecken unter Spannung (RIUP)
- Kommunikation über EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, Data Highway Plus, dezentrale E/A, SynchLink sowie Prozess- und Gerätenetzwerke Dritter
- Programmiermöglichkeit mit Kontaktplanlogik, strukturiertem Text, Funktionsblock und SFC-Sprachen
- Enthält Schutzbeschichtungen für Produkte mit einem "K" in der Bestellnummer, die dem Schutz in rauen Umgebungen dienen
- Einschließlich kompakter Netzteiloption der Serie 1756 für die Serien B und C als Standard und 1756 XT-Chassis, das bei begrenzten Platzverhältnissen bis zu 29 % Breitenreduzierung bietet
- Chassis mit bis zu 17 Slots, Standard und mit Schutzbeschichtung, sowie Versionen für extreme Temperaturen
On-Machine-Steuerungen
- Bietet Standard- und Sicherheits-On-Machine™-Steuerung, die die Betriebszeit erhöht und die Kosten reduziert
- Minimiert die Hardware im Steuerungsschaltschrank durch Platzierung direkt an der Maschine
GuardLogix-Sicherheitssteuerungen
- Sicherheit und integrierte Achssteuerung im gleichen Chassis
- TÜV-Zertifizierung für funktionale Sicherheit SIL 3 (Steuerung und Sicherheitspartner erforderlich)
- Vereinfacht die Maschinenarchitektur und verkleinert das Befestigungsmaß des Systems mit der Armor GuardLogix-Steuerung
- Betrieb in Umgebungen mit -25...+70 °C (-13...+158 °F) bei unabhängiger Verwendung möglich
- Betrieb in Umgebungen mit -20…+70 °C (-4…+158 °F) bei Verwendung mit FLEX™ I/O-XT-Modulen möglich
Steuerungen für extreme Umgebungen
- Betrieb in Umgebungen mit -25...+70 °C (-13...+158 °F) bei unabhängiger Verwendung möglich
- Betrieb in Umgebungen mit -20…+70 °C (-4…+158 °F) bei Verwendung mit FLEX™ I/O-XT-Modulen möglich
Produktvergleich
Merkmal |
5580 Steuerungen |
5570 Steuerungen |
|---|---|---|
| Leistung | 5fach…20fach (verglichen mit einer ControlLogix 5570-Steuerung) |
2fach (verglichen mit einer ControlLogix 5560-Steuerung) |
| Integrierter Ethernet-Port | 1 Gigabit (Gb) | Nein |
| Lokaler Programmierport | USB | USB |
| Integriertes Energiespeichermodul (ESM | Ja | Ja |
| Integrierte Anzeige | Ja | Ja |
| Unterstützt in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ | Ja | Ja |
| Nichtflüchtiger Speicher | SD-Karte | SD-Karte |
| Anwenderspeicher, Max | 40 MB | 32 MB |
| E/A-Punkte, Max | 128,000 digital, 4000 analog | 128,000 digital, 4000 analog |
Zusätzliche Informationen
- ControlLogix-Starter-Kit – Das ControlLogix-Starter-Kit ist ein preisreduziertes Paket mit Hardware und Software und enthält alles, was Sie benötigen. Wählen Sie als Erstes die Komponenten für das für Ihre Umgebung passende Kit aus.
- Unsere Integrated-Architecture-Lösungen bilden die Basis für effiziente und effektive werksweite Optimierungen, damit Sie wettbewerbsfähig auf ökonomische Anforderungen und Änderungen der Konsumentennachfrage reagieren können.
- Der BlogWhat You Need to Know About Learning Logix und die zugehörige Podcastreihe geben erfahrenen wie unerfahrenen Benutzern der ControlLogix®-Steuerungssysteme Erläuterungen zur optimalen Verwendung unserer Steuerungen und Software.
Spezifikationen
Zertifizierungen
ControlLogix-Standardsteuerungen der Serie 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
GuardLogix-Sicherheitssteuerungen der Serie 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
ControlLogix-Steuerungen der Serie 5560 für extreme Umgebungsbedingungen
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
ControlLogix-Standardsteuerungen der Serie 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
GuardLogix-Sicherheitssteuerungen der Serie 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
ControlLogix-Steuerungen der Serie 5570 für extreme Umgebungsbedingungen
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Armor GuardLogix On-Machine-Sicherheitssteuerungen der Serie 5570
- cULus
- CE
- Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- KC
- TÜV
Details zu TÜV- und SIL-Zertifizierungen erreichen Sie über den Link Sicherheitszertifikate und SIL.
Software
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Broschüre über Sicherheitsfunktionen | SAFETY-BR011 | |
| Produktprofil: Armor ControlLogix und Armor GuardLogix | 1756-PP019 | |
| Produktprofil zum Thema Schutzbeschichtung, Schützen Sie Ihrer Automatisierungsinvestition | IA-PP001 | |
| Auswahlanleitung: ControlLogix | 1756-SG001 | |
| ControlLogix-Starter-Kit | 1756-SP401 | |
| Spezifikationen und technische Daten: ControlLogix-Steuerungen | 1756-TD001 | |
| Benutzerhandbuch: ControlLogix-System | 1756-UM001 | |
| Benutzerhandbuch: GuardLogix 5570-Steuerungen | 1756-UM022 | |
| Benutzerhandbuch: ControlLogix-System mit erweiterter Redundanz | 1756-UM535 | |
| Programmierhandbuch zu Standardverfahren bei Logix5000-Steuerungen | 1756-PM001 | |
| Referenzhandbuch: Systemsicherheit bei GuardLogix-Steuerungen | 1756-RM093 | |
| Referenzhandbuch zu Designüberlegungen für Logix5000-Steuerungen | 1756-RM094 | |
| Sicherheitsreferenzhandbuch zu GuardLogix 5570- und GuardLogix 5370-Steuerungen | 1756-RM099 |