Verabschieden Sie sich von Papier und manuellen Kalkulationstabellen und begrüßen Sie maximale Effizienz, Produktivität und Transparenz! Plex MES ist die einzige Einzelinstanz-, Multi-Tenant Cloud-basierte SaaS-Produktionsplattform die skaliert arbeitet. Das ermöglicht ein gewöhnliches Produktions-Ökosystem, das eine einzelne Datenquelle in Echtzeit unterstützt. Es kann die Produktion und das Inventar mit detaillierter End-to-End-Rückverfolgbarkeit an Qualität binden. Mit Plex können Sie wie nie zuvor Menschen und Systeme verbinden, Prozesse automatisieren, Daten durchgängig verfolgen und Informationen erfassen und analysieren.
Wie kann eine Cloud-Lösung Ihren Betrieb transformieren?
Erhöhte Transparenz antreiben
Durch die Erfassung präziser Material- und Rückverfolgbarkeitsdaten in Echtzeit stellen Sie sicher, dass Ihre Produktion stets unterbrechungsfrei läuft.
Kosten senken
Optimieren Sie den Betrieb, um die Herstellungszeit zu verkürzen, Ausfallzeiten zu verringern und Ausschuss zu minimieren.
Produktivitätssteigerung
Organisieren Sie Produktionsprozesse direkt anhand des Steuerungsplans. So verkürzen Sie Zykluszeiten und steigern die Effizienz. Beseitigen Sie manuelle Fehler durch eine papierlose Bedienersteuerung.
Schlüsselfähigkeiten: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Fertigungsbereich
Das Plex MES ist eine umfassende Softwarelösung für die Fertigung mit papierlosem Produktionsmanagement in Echtzeit – für unternehmensweite Compliance, Qualität und Effizienz.
Profitieren Sie von nie da gewesener Kontrolle der Abläufe im Fertigungsbereich. Plex MES bietet Ihnen eine umfassende Ansicht des gesamten Produktionslebenszyklus und lässt sich vollständig in Ihr ERP-System integrieren. Sie können Aufgaben problemlos automatisieren, Fehler vermeiden, die Qualität in der Fertigungslinie verbessern und die Managementebene mit dem Fertigungsbereich verknüpfen. Das Ergebnis? Geringeres Risiko, höhere Qualität, zufriedenere Kunden und nachhaltiger Gewinn.
Plex MES bietet die Flexibilität und Funktionalität, die zur Aktivierung einer intelligenten Fertigung benötigt wird. Zu den Schlüsselfunktionen gehören:
- Finite Produktionsplanung zur Bestimmung, welche Aufträge welchen Arbeitszentren zugeteilt werden – und das mit Beachtung der Ressourcenverfügbarkeit
- Qualitätsmanagement mit geschlossenem Regelkreis zum Erhalt qualitativer Prozeduren direkt vom Kontrollplan für eine bessere Prozesswiederholbarkeit und -vorausschaubarkeit
- Bestandsmanagement zur Verfolgung und Management Ihres Inventars in Echtzeit und um mit durchgängiger Rückverfolgbarkeit die Kontrolle zu behalten
- Produktionsleitung, um die richtige Anzahl des richtigen Produkts zur richtigen Zeit zu machen, um so die Gesamtanlageneffektivität (OEE) zu verbessern
Plex MES bedeutet Mehrwert
Gründe für ein Cloud-basiertes MES
Obwohl die Cloud in der Fertigung nicht dazu gedacht ist, Software, Hardware und physischen Zugriff vor Ort vollständig zu ersetzten, so ermöglicht sie Fähigkeiten, die sich über Ihre bestehenden Systeme erstrecken, um Effizienzen zu erschaffen, die Zusammenarbeit zu verbessern und vieles mehr.
Mit einer Cloud-nativen MES-Lösung können Kunden Aktivitäten genauer koordinieren und das gesamte Unternehmen unter einem einzelnen Datensatzsystem zusammenbringen, während sie gleichzeitig die einzigartigen Systembedürfnisse ihres Standorts beibehalten. Das ermöglicht die Fähigkeit, Anlagen-spezifische Produktion, Lagerbestand und Qualitätsinformationen leicht von anderen Anlagen und Unternehmenspersonal nach Bedarf zugänglich zu machen.
- Hervorragende Alternative oder Ergänzung zu kundenspezifischem MES
- Robustes MES/MOM, erweiterbar auf ERP, Lieferkette und APM
- Moderne, skalierbare Multi-Tenant-Software (versionsunabhängig)
- Schnelle Konfiguration und Bereitstellung, manuelle und automatische Updates möglich
- Fokus auf Analysen und Geschäftsergebnisse statt auf Programmierung
- Günstiger Preis für Software und Service
Welche Probleme löst Plex MES?
Hersteller müssen in ihrem Betrieb für Stabilität sorgen – mittelmäßige Lösungen sind für die Fertigung keine Option. Plex MES bietet eine Lösung für die unten genannten Probleme, die manuelle Prozesse und separate Systeme in Ihrem Unternehmen verursachen.
- Hoher Ausschuss und umfassende Nacharbeiten.
- Ausufernde Lagerhaltungskosten.
- Probleme bei der Rückverfolgbarkeit.
- Eingeschränkte Transparenz in Bezug auf den Umlaufbestand.
- Nichteinhaltung von Produktionszeitplänen.
- Geringer Produktionsdurchsatz.
- Schwerwiegende Fehler.
- Arbeit mit veralteten Daten.
- Lange Reaktionszeiten.
Mit Plex MES beenden Sie das Papierchaos. Profitieren Sie jederzeit von Kontrolle, Transparenz und Synchronisierung. Sie steigern die Leistung und arbeiten mit höherer Effizienz.
Die Plex Smart Manufacturing Platform
Mit Plex Systems beschleunigen wir die Transformation industrieller Prozesse – dank fortschrittlicher Funktionen für MES, Lieferkette und Qualität mit einer Cloud-basierten Anwendung für eine höhere betriebliche Effizienz.
Die Plex Smart Manufacturing Platform™ ist für den Fertigungsbereich geschaffen und ermöglicht intelligente Fertigung – heute und in Zukunft. In einem System laufen alle Informationen zusammen. Hersteller profitieren dank Plex von mehr Transparenz und Kontrolle über die Qualität und den gesamten Betrieb.
Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferkettenmiteinander vernetzen
Geschäftsprozesse zur Stärkung der Effizienzautomatisieren
Daten vom Fertigungsbereich bis hin zur Managementebeneverfolgen
Kritische Daten für fundierte Entscheidungen antreiben und was wirklich wichtig istanalysieren
Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?
Für Sie empfohlen