即將推出 - 2022 年年底可用。
歡迎使用 FactoryTalk® Optix™,這是一個全新的視覺化平台,它透過現代技術、創新設計和可擴充的部署選項加速了價值實現。
為何選擇 FactoryTalk Optix?
設計選項
網頁式設計和測試
多使用者協作
整合版本管理
動態構建的專案
部署選項
面板 • 工作站 • 分布式
支援 Windows 和 Linux
網頁用戶端選項
按使用量收費
圖形選項
回應式圖形
多語言
樣式表
報告和儀表板
擴充性選項
資料庫管理
第三方驅動程式
物聯網原生連線能力
全面的 OPC UA 支援
改進流程、效率和交付項目
FactoryTalk Optix 可以幫助改進您的流程、效率和交付項目——這是一款易於使用的工具。利用更高級別的協作、擴充能力和互通性來實現您的人機介面願景。
新的支援 SaaS 的工作流程將使您的團隊能夠隨時隨地進行協作,這要歸功於內置的變更追蹤和版本控制,可自動追蹤誰在何時做了什麼。
為何採用雲端?
加速獲利的進程透過快速部署和隨需擴充,利用雲端並變得更加敏捷。利用提高的效率擊敗市場競爭對手,更快取得利潤並提高投資回報。
加強協作轉變您的協作方式!雲端讓供應商、員工和客戶在世界任何地方都能更輕鬆地協作。
永不丟失專案檔案檔案保存在安全的 FactoryTalk Vault 中,可實現安全儲存、專用私人空間、檔案復原功能,任何人只要有網際網路存取權和必要的權限,都可以從任何地方進行存取。
降低成本 藉由遠端存取,無需昂貴的差旅時間和費用也能提供協助。客戶會欣賞這一點——您的銀行帳戶也能受惠。
不要錯過下一步
查看我們新的參與度社群,瞭解這些創新的獨家更新!瞭解 FactoryTalk Optix 和所有 FactoryTalk Design Hub 新產品的最新動態,與其他愛好者聯繫等等!