Nossos controladores SmartGuard™ 600 cód. cat. 1752 com recurso de segurança fornecem 16 entradas seguras, 8 saídas seguras, 4 fontes de teste de pulso e uma porta EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador também inclui uma conexão DeviceNet™ para oferecer suporte às seguranças CIP padrão e CIP. Você pode configurar e programar via EtherNet/IP em DeviceNet ou via porta USB integrada. Esses pequenos controladores inteligentes com custo otimizado podem executar o intertravamento de segurança entre controladores de segurança GuardLogix® ou outros SmartGuard.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Ideal para aplicações de segurança de nível médio que são muito complexas para relés de segurança, mas muito simples para CLPs de segurança de tamanho integral
- Integra-se com os módulos Guard I/O™ para expandir o número de dispositivos de segurança que você pode controlar
- Fornece dados para IHMs e CLPs padrão por meio de EtherNet/IP™ ou DeviceNet™
- Permite configurar e programar por meio do software RSNetWorx™ para DeviceNet (exigido para o controlador EtherNet/IP)
Informação adicional
- Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Especificações
Certificações
- c-UL-us
- Listado no UL para Classe 1, Divisão 2, Áreas classificadas Grupos A, B, C, D
- Certificação UL para segurança funcional
Software
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Instruções de instalação de Controladores SmartGuard 600 | 1752-IN001 | |
| Manual do usuário dos controladores SmartGuard 600 | 1752-UM001 | |
| Manual de referência de segurança do controlador SmartGuard 600 | 1752-RM001 |
Aplicações
Nossos controladores SmartGuard™ 600 interconectam um sistema de relé de segurança e um CLP. Seu dimensionamento é ideal para aplicações que não podem ser solucionadas com relés de segurança, ou são complexas demais para resolver com relés, mas não tão complexas para um CLP tradicional como um controlador GuardLogix® ou GuardPLC™.
Use o controlador SmartGuard 600 em aplicações de segurança, inclusive:
- Parada de emergência
- Cortina de luz
- Gate de segurança
- Controle bimanual
- Controle de múltiplas zonas
- Proteção do perímetro