O SERCOS (sistema de comunicação serial em tempo real) é um padrão aprovado internacionalmente para controle de movimento (IEC 61491). Essa rede de comunicação foi projetada para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados, em tempo real, sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído. Oferecemos suporte ao SERCOS com módulos de interface de posicionamento que fornecem conectividade e controle a inversores SOS para o controlador ControlLogix®.
Visão geral
- Padrão de comunicação aprovado internacionalmente para controle de posicionamento (IEC 61491)
- Projetado para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados (em tempo real) sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído
- Os módulo de movimento da interface SERCOS fornecem conectividade e controle a inversores SOS para o controlador ControlLogix®.
- O suporte a inversores para o SERCOS incluem: servo drives SERCOS Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000
- Produtos adicionais são disponibilizados por nossos parceiros no Encompass™
Informação adicional
Nossa PartnerNetwork™ oferece soluções de produtos complementares para produtos com conectividade SERCOS por meio do Programa de referência de produto Encompass. Você pode classificar e filtrar produtos dos melhores fornecedores do setor em sua região para conectá-los à arquitetura Rockwell Automation® ou usá-los com nossos produtos.
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Manual do usuário de movimento analógico e SERCOS | MOTION-UM001 |