Os motores de grau alimentício (MPF) MP-Series™ combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos especificamente projetados para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas. Esses servo-motores de baixa inércia e compactos desenvolvem a tecnologia de estator segmentado MP-Series estabelecida para fornecer motores de alto desempenho que atendam a especificações de várias aplicações, incluindo empacotamento de alimentos, preenchimento volumétrico e forma, enchimento e vedação.
Visão geral
- Fechos e eixo de aço inoxidável
- Lubrificante de grau alimentício na vedação do eixo
- Luva de desgaste de eixo reforçada para vedação de eixo e eixo de longa duração
- Cobertura epóxi de grau alimentício de duas partes durável
- Os conectores com classificação IP66 e IP67 podem ser girados sem o uso de ferramentas
- Realimentação de alta resolução para operação suave, com uma opção de realimentação absoluta
- Enrolamentos totalmente encapsulados para proteção contra umidade e maior eficiência térmica
- Opção de freio de 24 V integral
As aplicações típicas para nossos servo-motores de grau alimentício MP-Series™ incluem:
- Embalagem de alimentos
- Preenchimento volumétrico
- Enformar, preencher e vedar
- Manipulação de alimentos (Para aplicações de carne e aves, os motores de aço inoxidável MP-Series são recomendados.)
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Identificado CE
- CSA
- C-Tick
- Reconhecido pelo UL