Nossos servo-motores Kinetix® VP-series fornecem controle de movimento integrado e suave em redes EtherNet/IP e são otimizados para execução com os servo-motores Kinetix 5500 e 5700. Servo-motores com regime de trabalho constante Kinetix VPC fornecem potência e torque contínuos. Nossos servo-motores de baixa inércia Kinetix VPL e servo-motores de grau alimentício Kinetix VPF entregam alto desempenho dinâmico. O motor higiênico Kinetix VPH agrega ao portfólio, entregando os mesmos benefícios de motor para aplicações de jato de líquido higiênicas.
Visão geral
- Fornece informações sobre o desempenho do motor em tempo real para o sistema de controle por meio do dispositivo de realimentação digital
- Otimizado para ser compatível com as classificações de inversor que permitem um dimensionamento eficiente do sistema
- Usa só um cabo para realimentação, frenagem e alimentação de motor
Servo-motores higiênicos Kinetix VPH
- Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Tem torque de pico de 2,76 a 73,5 Nm (24,43 a 650,48 lb.pol.)
- Oferece potências nominais de 0,4 a 3,16 kW (0,54 a 4,23 HP)
- Oferece opções de classe de tensão de 200 V e 400 V com opção de freio de 24 V integral
- Oferece opções de cabo simples no motor de 1 a 15 m
- Apresenta design higiênico com invólucro de aço inoxidável nível 316 e superfície suave para atender às normas 3A e EHEDG
- Grau de proteção contra jato de líquido IP69K e certificação NSF
Servo-motores Kinetix VPC em regime de trabalho constante com ventilador
- Disponíveis em 3 tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
- Oferece classificação de torque de 17,6 a 191,1 N•m
- Oferece potência nominal de 4,0 a 30,0 kW
- Tem ventilador, vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
- Usa tecnologia de ímã permanente interior
- Atende às normas IE4 e IE5 de eficiência energética, o que reduz os custos e o uso de energia
- Oferece qualidade de torque aprimorada
- Foi testado e verificado com inversores PowerFlex 755 para fins de compatibilidade
Servo-motores Kinetix VPC em regime de trabalho constante sem ventilador
- Disponíveis em 3 tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
- Oferece classificação de torque de 15,3 a 167,7 N.m
- Oferece potência nominal de 3,4 a 24,4 kW
- Com vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
- Usa tecnologia de ímã permanente interior
- Oferece qualidade de torque aprimorada
- Atende às normas IE4 e IE5 de eficiência energética, o que reduz os custos e o uso de energia
- Foi testado e verificado com inversores PowerFlex 755 para fins de compatibilidade
Servo-motores de baixa inércia Kinetix VPL
- Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Oferece classificação de torque de 0,46 a 33,0 N•m
- Tem rotor de baixa inércia, vedação do eixo opcional
Servo motores de grau alimentício Kinetix VPF
- Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Oferece classificações de torque de 0,93 a 19 N•m
- Inclui pintura branca de grau alimentício, vedação do eixo e lubrificante de vedação do eixo de grau alimentício e compatível com USDA
- Inclui eixo e fechos de aço inoxidável
As aplicações típicas para servo-motores Kinetix VP de baixa inércia incluem:
- Montagem automatizada
- Inspeção automatizada
- Alimentos e bebidas
- Manuseio de materiais
- Empacotamento
- Farmacêutica
- Impressão
Software
Utilize o software a seguir para programar os servo motores do seu Kinetix VP-Series.
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Perfil do produto de servo-motor Kinetix VPC em regime de trabalho constante | VPC-PP001 | |
| Perfil do produto de servo-motor higiênico Kinetix VPH | VPH-PP001 | |
| Perfil do produto de servo-motor Kinetix 5500 e Kinetix VP | 2198-PP001 |
Certificações
- CE
- C-Tick
- Reconhecido pelo UL e CSA E146578