A mídia de rede ControlNet™ e os dispositivos de conexão fornecem flexibilidade para o projeto da sua rede. O cabo coaxial ControlNet é um cabo coaxial RG-6 de baixa perda com blindagem quádrupla para uso geral. A mídia de fibra ControlNet permite estender segmentos da sua rede, proporciona imunidade a interferência eletromagnética (IEM) e permite a instalação em áreas classificadas. Oferecemos diversos conectores, taps, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxiais e de fibra. Escolha o tipo de cabo com base na aplicação e ou no ambiente em que seu sistema está sendo instalado.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Disponível em cloreto de polivinila (PVC) padrão e de alta flexibilidade
- Inclui cabo de 200 micra
- Disponível em 10, 20, 30, 60, 100 e 300 m de comprimento
- Usar com o repetidor 1786-RPFS
- Use um módulo adaptador de repetidor para fornecer no máximo 1,6 A de corrente a 5 Vcc para alimentar os módulos repetidores
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 | |
| Dados técnicos da mídia ControlNet | 1786-TD007 | |
| Guia de planejamento e instalação de cabo coaxial ControlNet | CNET-IN002 | |
| Guia de planejamento e instalação do ControlNet Ex Media | CNET-IN003 | |
| Guia de planejamento e instalação de fibra óptica ControlNet | CNET-IN001 | |
| Instruções de instalação do kit de montagem de cabos e derivações ControlNet IP67 | 1786-IN017 | |
| Orientações de fiação e aterramento de automação industrial | 1770-IN041 | |
| Manual do usuário de Módulos ControlNet em sistemas de controle Logix 5000 | CNET-UM001 | |
| Manual do usuário do ControlNet NetChecker | 1788-UM001 | |
| Manual do usuário MediaChecker NetLinx | 1788-UM002 | |
| Manual do usuário do sistema ControlLogix | 1756-UM001 | |
| Lista de componentes do sistema do ControlNet Media | AG-PA002 | |
| Manual de referência de literatura recomendada para Integrated Architecture | IASIMP-RM001 |