Nossas unidades de controle Sipha™ monitoram e controlam sensores de segurança sem contato Sipha. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples Sipha de forma a fornecer um sistema de alta integridade. Para outras aplicações, vários sensores (incluindo chaves mecânicas) podem ser conectados a apenas uma unidade de controle Sipha.
Visão geral
- Interfaces para sensores de segurança sem contato Sipha
- Inclui detecção codificada magnética
- Atua como um relé de segurança
- Oferece operação a 24 Vca/cc, 110 Vca ou 230 Vca (dependendo do modelo)
- A unidade Sipha 6 tem terminais de fiação para até seis sensores
- Oferece configurações de várias saídas de segurança e auxiliar
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Especificações
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- cULus
- TÜV
Conformidade com as normas
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS4024.1
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Instruções de instalação de unidades de controle Sipha | 440N-IN001 |