Nossos relés de monitoração de muting de cortina de luz permitem a suspensão temporária e automática da função de segurança se algumas condições forem atendidas. Em aplicações de manuseio de material, é permitido que o material passe por um campo de proteção sem desligar a máquina. Além do recurso de muting, esses módulos monitoram até três cortinas de luz com o iniciação de dispositivos de detecção de presença (PSDI).
Visão geral
- Permite a suspensão temporária automática da função de segurança quando ocorrem determinadas condições
- Monitora até três cortinas de luz com iniciação de dispositivos de detecção de presença (PSDI)
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Especificações
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus
- Com certificação TÜV
- Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
De acordo com:
- Nível de desempenho (PL) e categoria 4 para EN ISO 13849-1: 2008
- Nível solicitado SIL (SIL CL) 3 para IEC/EN 62061
- Nível de integridade de segurança (SIL) 3 para IEC/EN 61508
Adequado para conectar cortinas de luz do Tipo 4 ou cortinas de luz de autoteste do Tipo 2 de acordo com a IEC/EN 61496-1, monitoração de falhas cruzadas na cortina de luz.
Padrões
- EN 61496-1:2004 + A1:2008
- IEC 61496-2:2006
- EN ISO 13849-1:2008
- EN 61508 Parts 1-7:1998-2000
- EN 50178:1997
- EN 62061:2005
- EN 61000-6-4:2007
- EN 61000-6-2:2005
Diretivas
- Diretiva de máquinas 2006/42/EC
- Diretriz EMC 2004/108/EC
Função de segurança do produto
Os dispositivos de controle básico de segurança MSR4x e os módulos de extensão MSR4xE podem ser utilizados em aplicações até a Categoria de segurança 4 / SIL3/SIL CL3 (EN 61508 / EN 62061) e nível de desempenho E (EN ISO 13849-1).
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folheto dos relés de segurança Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
| Perfil do produto caixa do controlador de muting cód. cat. 445L | 445L-PP007 | |
| Controlador de cortina de luz MSR22LM com modos de operação selecionáveis | MINOTR-IN035 | |
| Instruções de instalação de caixa do controlador de muting cód. cat. 445L | 445L-IN004 | |
| Muting bidirecional com Guia de Início Rápido de relé MSR42 | CC-QS015 | |
| Manual do usuário do software de configuração de cortinas de luz GuardShield Micro 400 e Safe 2/Safe4, MSR42 | SAFETY-UM001 | |
| Manual do usuário de coluna e alavanca auto-portantes | 445L-UM004 | |
| Manual do usuário do módulo de controle MSR42 | 440R-UM008 | |
| Aplicações de segurança e esquemas elétricos | SAFETY-WD001 | |
| Especificação de segurança funcional do paletizador | SAFETY-AT026 |