Nossas unidades de monitoração de força contraeletromotriz (EMF) comunicam-se com motores de indução mono ou trifásicos para medir a tensão no inversor e a força contraeletromotriz do motor.
Visão geral
- Inclui duas saídas de segurança normalmente abertas e uma saída auxiliar normalmente fechada
- Oferece suporte a reset automático/manual, monitorado
- Oferece tensão mima do motor de até 500 V
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Especificações
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- c-Tick
- cULus
- TÜV
Conformidade com as normas
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- IEC 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS 4024.1
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Instruções de instalação de detector de parada de movimento/velocidade baixa do motor CU3 | CU3-IN001 |