Nosso sistema de controle SoftLogix™ 5800 versão 23 (cód. cat. 1789) entrou no status de ciclo de vida de produto ativo, mas próximo da obsolescência.
O produto permanece ativo e disponível para venda e o suporte técnico por telefone permanece disponível. No entanto, o sistema de controle SoftLogix 5800 versão 23 não terá melhorias adicionais de recurso ou atualizações de sistema operacional para PC. Os usuários atuais desse produto que fizerem pedidos adicionais concordam que entendem e aceitam que nenhum recurso adicional ou atualizações do sistema operacional estão planejadas.
A Rockwell Automation continuará a coletar, rastrear e avaliar anomalias enviadas por usuários. No entanto, não devem ser esperadas quaisquer correções ou revisões de anomalias.
A Rockwell Automation recomenda usar a família de produtos do sistema de controle ControlLogix que agora inclui uma linha crescente de módulos de computador em rack para permitir flexibilidade de programação e múltiplas opções de comunicações.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Executa nos sistemas operacionais Windows7 e Windows Server 2008
- Usa o mesmo ambiente do Studio 5000® e o mecanismo de controle Logix de outras plataformas Logix
- Inclui independência de plataforma (whitebox, computador industrial etc.).
- Fornece conexão a redes abertas, incluindo EtherNet/IP™, ControlNet™ e DeviceNet™
- Oferece personalização do acesso aos dados, kit de ferramentas de backplane virtual para integração de redes de terceiros ou módulos especiais
- Suporta várias interfaces de E/S
- Permite desenvolver programas personalizados em C para integrar via rotinas externas
Controladores 1789-L10 SoftLogix™
- Um controlador
- Limite do tamanho de memória de 2 MB por controlador
- Duas placas de interface de rede PCI
- Uma placa EtherNet/IP
- Um módulo 1784-SIM
- Sem suporte de módulo de backplane virtual de terceiros
- Rack virtual com três slots
Controladores SoftLogix 1789-L30
- Dois controladores
- Limite do tamanho de memória de 64 MB por controlador
- Cinco placas de interface de rede PCI
- Um módulo 1784-SIM
- Suporte de módulo de backplane virtual de terceiros
- Rack virtual com cinco slots
Controladores SoftLogix 1789-L60
- Seis controladores
- Limite do tamanho de memória de 64 MB por controlador
- 16 placas de interface de rede PCI
- 16 módulos 1784-SIM
- Suporte de módulo de backplane virtual de terceiros
- Rack virtual com 16 slots
As soluções Integrated Architecture da Rockwell Automation® fornecem as bases para otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas solicitações do cliente.
Software
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Manual do usuário do sistema SoftLogix5800 | 1789-UM002 |
Recursos
Ferramentas de seleção e configuração
- CrossWorks — Converter códigos de catálogo da concorrência em produtos Allen-Bradley® similares.
- Integrated Architecture Builder — Selecionar hardware e gerar listas de materiais para projetos.
- ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.
Outros recursos
- Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.