Oferecemos vários produtos conectados à DeviceNet™ para suas aplicações. Os produtos têm uma interface DeviceNet integrada ou conectam-se à rede DeviceNet com um módulo de interface de comunicação opcional. Continuamos o nosso investimento na DeviceNet usando soluções que ajudam a facilitar a instalação de fios, o comissionamento e a localização de falhas da DeviceNet.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Os produtos variam de controladores, E/S e interface do operador a inversores para controle de motor e produtos de gestão de energia
- Inclui conectividade DeviceNet™ integrada para vários produtos
- Oferece uma ampla gama de botões pulsadores DeviceNet, dispositivos de sinalização e sensores
- Com o recurso da tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix™ em alguns produtos
- Permite conectar um PC a uma rede DeviceNet usando o cabo USB para DeviceNet
- Oferece interface para barramento PCI e RS-232-C para DeviceNet
- Oferece diversos produtos de nossos parceiros da Encompass™
Produtos
- Módulos de E/S inteligentes XM Series
Módulos de E/S
- E/S de segurança ArmorBlock Proteção
- E/S ArmorBlock
- Compact I/O
- CompactBlock Guard Safety I/O
- E/S CompactBlock – Inclui tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix
- CompactBlock LDX I/O
- ControlLogix E/S – Oferece suporte a mídia ControlNet simples e redundante
- E/S integrada – Inclui tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix
- Expansão de E/S MicroLogix
- E/S de segurança POINT Proteção
- Universal I/O
Inversores
- Inversores PowerFlex® 4
- Inversores PowerFlex 4M
- Inversores PowerFlex 40 — A conectividade em rede DeviceNet™ também está disponível como uma opção configurada
- Inversores PowerFlex 40P
- Inversores PowerFlex 400 — A conectividade em rede DeviceNet™ também está disponível como uma opção configurada
- Inversores PowerFlex® 70
- Inversores PowerFlex® 700
- Inversores PowerFlex 700S com DriveLogix
- Inversores PowerFlex® 755
- Inversores PowerFlex® 7000
- Conversores CC PowerFlex
Terminais gráficos PanelView Plus
Servo-drives eixo múltiplo Ultra 3000
Controle do motor
- Controladores distribuídos de motores
- Relés de sobrecarga eletrônicos E3 e E3 Plus
- Relés de sobrecarga eletrônicos E1 Plus
- Centros de controle de motores CENTERLINE 1500
- Centros de controle de motores CENTERLINE 2100
- Centros de controle de motores CENTERLINE 2500
Infraestrutura de segurança de rede
- Cabo USB para ControlNet
- Interfaces PCI-bus para ControlNet
- Interfaces RS-232-C para ControlNet
Controladores programáveis
- Controladores CompactLogix 5370
- Controladores CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
- Controladores CompactLogix L3x
- Controladores ControlLogix 5570
- Controladores MicroLogix – Mensagem
- Controladores SLC 500
- Controladores SoftLogix
Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
- Torres luminosas Control Tower
- Estações montadas NEMA de 30 mm
Sensores e chaves
- Sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight RightSight
- Sensores tubulares de aço inoxidável cód. cat. 871TM
- Chaves fim de curso DeviceNet cód. cat. 802DN
- Encoders magnéticos multivoltas DeviceNet cód. cat. 842D
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Guia de projeto e instalação de mídia DeviceNet | DNET-UM072 |