Oferecemos vários produtos ControlNet™ para suas aplicações. Os produtos têm uma interface ControlNet integrada ou conectam-se à rede ControlNet usando um módulo de interface de comunicação opcional. Continuamos a suportar suas aplicações de alto throughput em tempo real.
Visão geral
- Inclui produtos variam de controladores, E/S e interface de operação a inversores e produtos de gerenciamento de energia
- Oferece produtos com conectividade ControlNet™ integrada
- Inclui suporte a mídias redundantes
- Oferece produtos ControlNet Ex que estão disponíveis para aplicações de segurança intrínsecas
- Conecta um PC a uma rede ControlNet usando o cabo USB para o ControlNet
- Oferece interfaces para barramento PCI e RS-232-C para ControlNet
- Oferece diversos produtos de nossos parceiros da Encompass
Produtos
Controladores programáveis
- Controladores CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
- Controladores CompactLogix L3x
- Controladores ControlLogix 5570
- Controladores SLC 500
- Controladores SoftLogix
Módulos de E/S
- ControlLogix E/S – Oferece suporte a mídia ControlNet simples e redundante
- SLC E/S — oferece suporte a mídia ControlNet simples e redundante
Inversores
- Inversores PowerFlex 4 – cabo coaxial
- Inversores PowerFlex 4M – cabo coaxial
- Inversores PowerFlex 40 – cabo coaxial; a conectividade de rede ControlNet também está disponível como uma opção configurada
- Inversores PowerFlex 40P – cabo coaxial
- Inversores PowerFlex 400 – cabo coaxial; a conectividade de rede ControlNet também está disponível como uma opção configurada
- Inversores PowerFlex 70 – cabo coaxial e de fibra
- Inversores PowerFlex 700 – cabo coaxial e de fibra
- Inversores PowerFlex 700S com DriveLogix – cabo coaxial e de fibra
- Inversores PowerFlex® 755
- Inversores PowerFlex 7000 – cabo coaxial e de fibra
- Conversores CC PowerFlex – cabo coaxial
Terminais gráficos PanelView Plus
Infraestrutura de segurança de rede
- Cabo USB para ControlNet
- Interfaces PCI-bus para ControlNet
- Interfaces RS-232-C para ControlNet
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Guia de planejamento e instalação de cabo coaxial ControlNet | CNET-IN002 | |
| Guia de planejamento e instalação de cabo coaxial ControlNet EX | CNET-IN003 | |
| Guia de planejamento e instalação de fibra óptica ControlNet | CNET-IN001 |