Nossos servo-motores (MPS) de aço inoxidável MP-Series™ são especificamente projetados para atender às necessidades exclusivas de ambientes de jato de líquido. Com esses servo-motores, você obtém os benefícios do movimento integrado Kinetix® em mais aplicações, usando servo-motores mesmo em ambientes de jato de líquido altamente corrosivo e com alta pressão. O motor MPS amplia a vasta gama de servo-motores Allen-Bradley para novas aplicações de alimentos, bebidas, brassagem, laticínios, farmacêuticas e equipamentos de produção para saúde e beleza.
Visão geral
- Fornece motores de alto desempenho para ambientes de jato de líquido
- Tem torque de pico de 11,1 a 27,1 Nm (98 a 240 lb.pol.)
- Integra-se aos nossos servo-drives Kinetix 6000, Ultra3000 e Ultra5000
- Firmemente vedado para proteção e resistência à corrosão máximas
- Oferece luva de desgaste de eixo reforçada para vedação de eixo e eixo de longa duração
- Atende às especificações IP66, IP67 e IP69K para jato de líquido de 1.200 psi
- Fornece realimentação de alta resolução para operação suave, com uma opção de realimentação absoluta
- Oferece alimentação de 230 e 460 V e opção de freio de 24 V integral
As aplicações típicas para nossos servo-motores de aço inoxidável MP-Series™ incluem:
- Carnes e aves
- Fatiamento e preenchimento de alimentos
- Manuseio de alimentos não processados
- Processamento
- Máquinas de fechamento
- Ciências biológicas
- Produtos de consumo
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Identificado CE
- CSA
- Reconhecido pelo UL