Nossos servo-motores MP-Series™ de baixa inércia (MPL) são motores sem escova de alto rendimento que utilizam características inovadoras de projeto para reduzir o tamanho do motor ao fornecer um torque significativamente mais elevado. Esses servo-motores sem escovas compactos são projetados para atender a especificações exigentes de sistemas de posicionamento de alto desempenho. Essa série de servo-motores é normalmente utilizada com as famílias de servo-drives Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000. Esses motores estão disponíveis em nove tamanhos de carcaça.
Visão geral
- Torque de travamento contínuo de 0,26 a 163 Nm (2,3 a 1.440 lb.pol.)
- Torque de pico de 0,77 a 278 Nm (6,8 a 2.460 lb-in)
- Opção de freio de 24 V integral
- Opções de alta resolução multivoltas e de volta única absoluta, encoder incremental e realimentação de resolver
- Conectores de motor reversível no campo, low profile, para impacto mínimo de servo-motor no projeto da máquina
- As versões com conector DIN permitem a orientação flexível de conectores e usam uma família de cabos simples com todos os motores MP-Series
As aplicações típicas para nossos servo-motores de baixa inércia MP-Series™ incluem:
- Empacotamento
- Conversão
- Manuseio de materiais
- Montagem eletrônica
- Automotiva
- Conformação de metal
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Perfil do produto de motores de baixa inércia MP-Series | MP-PP001 |
Certificações
- Identificado CE
- CSA
- Reconhecido pelo UL