Nossos motores assíncronos de alta potência Kinetix® HPK-Series™ combinam alta potência com recursos de posicionamento precisos. Esses motores contêm enrolamentos otimizados para servo-controle acoplado à realimentação de alta resolução de forma a fornecer a precisão necessária para sua aplicação. Eles foram criados com base na tecnologia comprovada de motor de indução e fornecem alta confiabilidade e durabilidade em aplicações exigentes.
Visão geral
- Realimentação de alta resolução (até 2 milhões de contagens por revolução)
- Realimentação absoluta multivoltas opcional
- O enrolamento do motor fornece torque constante em uma ampla gama de velocidades
- Baixa inércia do rotor para altas taxas de aceleração
- Torque contínuo de 96 a 955 Nm (849 a 8.445 lb-in)
- Torque de pico de 192 a 1.927 Nm (1.699 a 17.042 lb-in)
- Velocidades nominais de 1.500 e 3.000 RPM
- Integra-se com o nosso servo-drive Kinetix® 7000 para aumentar a gama de soluções de movimento integrado Kinetix para até 200 HP (150 kW)
- Conector padrão de realimentação DIN e caixa de junção para conexões de alimentação
- O resfriamento do soprador integral permite maior desempenho em um pacote compacto
- Flange IEC padrão e/ou montagem em pedal
As aplicações típicas para servo-motores HPK-Series™ incluem:
- Empacotamento de alta potência
- Conversão
- Enrolar/desenrolar/reenrolar
- Laminadores
- Manuseio de materiais
- Conformação de metal
- Moldagem por injeção
- Flying knife
Ferramentas e recursos
Documentação
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Identificado CE
- CSA
- Reconhecido pelo UL