I relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani rilevano la presenza di guasti nei controlli a due mani, nel cablaggio e nei circuiti di sicurezza dei contattori. Questi relè forniscono un'azione di commutazione fungendo da relè intermedi. Tali dispositivi sono adatti all'uso con unità di controllo meccaniche e capacitive a due mani.
Panoramica
- Unità logiche monitoraggio e interfacciamento dei dispositivi di controllo a due mani con un circuito di sicurezza
- Compatibilità con gli interruttori meccanici e Zero-Force Touch Buttons™ serie 800Z (in base al modello)
- Modelli basati su microprocessore con uscite a stato solido di sicurezza
Ulteriori informazioni
Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Specifiche
Certificazioni
MSR7R/7C e MSR35H/HP
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- cULus
- TÜV
MSR125H/HP
- BG
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- cULus
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Istruzioni per l'installazione delle unità logiche di controllo a due mani Minotaur MSR7R | MINOTR-IN005 | |
| Istruzioni per l'installazione dei relè di sicurezza di monitoraggio Minotaur MSR35H/HP | 440R-IN051 | |
| Istruzioni per l'installazione dei relè di sicurezza di monitoraggio MINOTAUR MSR125H/HP | 440R-IN058 | |
| Manuale d'uso dei sistemi di controllo di sicurezza modulari MSR300 | 440R-UM003 |