Le unità di controllo Sipha monitorano e controllano i sensori di sicurezza senza contatto Sipha. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo è usata con un singolo sensore Sipha per fornire un sistema ad alta integrità. Per le altre applicazioni, è possibile collegare molteplici sensori (tra cui interruttori meccanici) a un'unica unità di controllo Sipha.
Panoramica
- Interfacce per sensori di sicurezza senza contatto Sipha
- Rilevamento a codifica magnetica
- Funge da relè di sicurezza
- Funzionamento a 24 V CA/CC, 110 V CA o 230 V CA (a seconda del modello)
- Unità Sipha 6 dotata di morsetti di cablaggio per un massimo di sei sensori
- Più configurazioni di uscita ausiliaria e di sicurezza
Ulteriori informazioni
Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Specifiche
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- cULus
- TÜV
Conformità agli standard
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS4024.1
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Istruzioni per l'installazione dell'unità di controllo Sipha | 440N-IN001 |