La nostra unità di controllo MatGuard™ monitora tutte le pedane collegate insieme in modo da formare un'area di sicurezza. L'area di sicurezza può arrivare fino a un totale di 100 m ed essere costituita da un numero qualsiasi di pedane. Il controllore si interfaccia con il circuito di controllo della macchina e include due relè di sicurezza per un controllo ridondante.
Panoramica
- Controllo di più pedane di sicurezza collegate insieme in modo da formare un'area di sicurezza fino a un totale di 100 m2
- Alimentazione selezionabile
- Reset automatico/manuale
- Sistema a quattro cavi per il rilevamento di interruzioni e tratti mancanti
- Approvazione di terze parti: omologazione cULus, certificato TÜV
Ulteriori informazioni
Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Specifiche
Certificazioni
Controllori MatGuard 440F
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione "cULus Listed"
- Certificato TÜV
Gestione pedane MatGuard 440F
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- Omologazione cULus Listed
- Certificato TÜV
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Manuale d'uso di gestione del sistema di pedane di sicurezza sensibili alla pressione MatGuard | 440F-UM001 | |
| Manuale di installazione e uso del sistema di pedane di sicurezza sensibili alla pressione MatGuard | MATGRD-IN001 |