I controllori ControlLogix® serie 5570 sono disponibili in modelli standard, sicurezza, per temperature estreme e On-Machine adatti per applicazioni di controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità. Facendo parte del sistema Integrated Architecture, questi controllori utilizzano il software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment e protocolli di rete comuni. Questi controllori ad elevate prestazioni forniscono un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per tutti i tipi di controlli.
Panoramica
- Supporta la funzione di Integrated Motion su EtherNet/IP™, Sercos™ e di tipo analogico
- Supporta la ridondanza completa del controllore e la funzione di rimozione e inserimento sotto tensione (RIUP)
- Comunica tramite EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, I/O remoto, SynchLink e reti di dispositivi e processi di terze parti
- Consente di programmare tramite logica ladder a relè, testo strutturato, blocco funzione e linguaggi SFC
- Il rivestimento protettivo è ora disponibile sui prodotti il cui numero di catalogo contiene la lettera "K", per contribuire alla protezione in ambienti gravosi
- Include una versione con alimentatore Slim 1756 per serie B e C standard e chassis 1756 XT, che offre una riduzione del 29% in larghezza quando lo spazio è limitato
- Offre chassis con fino a 17 slot i versioni con rivestimento standard, protettivo e per temperature estreme
Controllori On-Machine
- Offrono un controllo standard e di sicurezza On-Machine™ in grado di aumentare il tempo di disponibilità e ridurre i costi
- Consente di ridurre l'hardware nell'armadio di controllo grazie al posizionamento direttamente sulla macchina
Controllori di sicurezza GuardLogix
- Fornisce sicurezza e controllo assi integrato nello stesso chassis
- Offrono la certificazione TUV per la sicurezza funzionale SIL 3 (controllore e coprocessore di sicurezza richiesti)
- Semplifica l'architettura della macchina e riduce l'ingombro del sistema grazie al controllore GuardLogix
- Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -25 e +70 °C (da -13 a +158 °F), se utilizzati autonomamente
- Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -20…+70 °C (da -4…+158 °F) se utilizzati con moduli FLEX I/O-XT
Controllori per ambienti estremi
- Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -25 e +70 °C (da -13 a +158 °F), se utilizzati autonomamente
- Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -20…+70 °C (da -4…+158 °F) se utilizzati con moduli FLEX I/O-XT
Confronto fra prodotti
Caratteristica |
Controllori 5580 |
Controllori 5570 |
|---|---|---|
| Prestazioni | 5x…20x (rispetto a un controllore ControlLogix 5570) |
2x (rispetto a un controllore ControlLogix 5560) |
| Porta Ethernet integrata | 1 gigabit (Gb) | No |
| Porta di programmazione locale | USB | USB |
| Modulo di accumulo dell'energia ESM (Energy Storage Module) incluso | Sì | Sì |
| Display integrato incluso | Sì | Sì |
| Supportato in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment | Sì | Sì |
| Memoria non volatile | Scheda Secure Digital (SD) | Scheda Secure Digital (SD) |
| Memoria utente (max) | 40 MB | 32 MB |
| Punti I/O, Max | 128.000 digitali - 4.000 analogici | 128.000 digitali - 4.000 analogici |
Ulteriori informazioni
- Starter kit ControlLogix - Lo starter kit ControlLogix è un pacchetto scontato contenente tutti gli strumenti hardware e software necessari. Per iniziare, è possibile scegliere i componenti per creare il kit adatto alle vostre esigenze.
- Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
- Le serie di blog e podcast What You Need to Know About Learning Logix insegna agli utenti dei sistemi di controllo ControlLogix®, sia esperti sia principianti, come utilizzare i nostri controllori e software per ottenere i massimi vantaggi.
Specifiche
Certificazioni
Controllori standard ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controllori di sicurezza GuardLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controllori per ambienti estremi ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controllori standard ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Controllori di sicurezza GuardLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controllori per ambienti estremi ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Controllore di sicurezza On-Machine Armor GuardLogix 5570
- cULus
- CE
- RCM
- KC
- TÜV
Per dettagli sulle certificazioni TÜV e SIL, vedere il link Certificati di sicurezza e SIL.
Software
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Brochure sulle funzionalità di sicurezza | SAFETY-BR011 | |
| Profilo di prodotto Armor ControlLogix e Armor GuardLogix | 1756-PP019 | |
| Profilo di prodotto sul rivestimento protettivo | IA-PP001 | |
| Guida alla scelta dei controllori ControlLogix | 1756-SG001. | |
| ControlLogix Starter Kit | 1756-SP401 | |
| Dati tecnici dei controllori ControlLogix | 1756-TD001 | |
| Manuale d’uso del sistema ControlLogix | 1756-UM001 | |
| Manuale dell'uso dei controllori GuardLogix 5570 | 1756-UM022 | |
| Manuale dell'utente del sistema di ridondanza avanzato ControlLogix | 1756-UM535 | |
| Manuale di programmazione delle procedure comuni per i controllori Logix5000 | 1756-PM001 | |
| Manuale di riferimento per la sicurezza dei sistemi di controllo GuardLogix | 1756-RM093 | |
| Manuale di riferimento sulle considerazioni di progettazione dei controllori Logix5000 | 1756-RM094 | |
| Manuale di riferimento sulla sicurezza controllori GuardLogix 5570 e Compact GuardLogix 5370 | 1756-RM099 |