Il sistema SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione internazionale per il motion control (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi. Supportiamo il sistema SERCOS con moduli motion interfaccia che provvedono a collegare le unità SERCOS e a controllare i controllori ControlLogix®.
Panoramica
- Standard di comunicazione approvato a livello internazionale per il motion control (IEC 61491)
- Progettato per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso (in tempo reale) su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi
- I moduli di controllo assi interfaccia SERCOS garantiscono la connettività delle unità SERCOS e il monitoraggio dei controllori ControlLogix®
- Il supporto unità per SERCOS include: servozionamenti Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000
- Ulteriori prodotti sono disponibili presso i nostri partner Encompass™
Ulteriori informazioni
PartnerNetwork™ offre soluzioni di prodotto complementariper prodotti dotati di connettività SERCOS attraverso il programma di riferimento prodotti Encompass. È possibile ordinare e filtrare i prodotti dei migliori fornitori del settore nelle varie aree geografiche, che sono compatibili con l'architettura Rockwell Automation® o utilizzabili con i nostri prodotti.
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Manuale d'uso sul movimento SERCOS e analogico | MOTION-UM001 |