La tecnologia di commutazione integrata integra le funzioni di switch Ethernet all'interno dell'hardware, in modo da supportare applicazioni a prestazioni elevate. I nostri prodotti a porta doppia con la funzione di commutazione incorporata permettono di connettere i dispositivi direttamente alla rete, senza l'utilizzo di uno switch Ethernet separato, favorendo la riduzione del costo complessivo e semplificando la configurazione del sistema. Questi prodotti supportano le topologie di rete lineare e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP™.
Panoramica
- Tecnologia switch Ethernet integrata in componenti selezionati, ad esempio tap e moduli interfaccia di comunicazione, che comunicano su una rete EtherNet/IP™
- Consente scelte maggiori di configurazione della topologia per applicazioni EtherNet/IP, ad esempio la rete ad anello a livello di dispositivi (DLR, Device-Level Ring)
- Consente di collegarsi a una topologia lineare o ad anello senza hardware aggiuntivo
- Prestazioni elevate (chiusura/apertura < 3 ms) completa di diagnostica e ripristino rapido per ridurre i tempi di fermo
- Supporto del Protocollo di Temporizzazione di Precisione (PTP) IEEE 1588 per la sincronizzazione temporale precisa e la qualità del servizio (QoS, Quality of Service) per contribuire a rendere prioritaria la trasmissione dei dati
- Tecnologia open standard disponibile per i fornitori terze parti che consente l'interfunzionalità EtherNet/IP
Specifiche
Certificazioni
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
Ex
-
KC
-
EtherNet/IP
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Dati tecnici delle specifiche degli switch Ethernet Stratix | 1783-TD001 | |
| White paper sui protocolli industriali EtherNet/IP | ENET-WP001 | |
| EtherNet/IP Device Level Ring Application Technique | ENET-AT007 | |
| Informazioni sul prodotto Ethernet TAP serie 1783 | 1783-PC011 |