Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti correlati a ControlNet™. I prodotti dispongono di un’interfaccia ControlNet integrata oppure si connettono alla rete mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Il supporto alle applicazioni in tempo reale e dal throughput elevato è continuo.
Panoramica
- Gamma di prodotti che varia da controllori, I/O e interfaccia operatore a servoazionamenti e gestione dei consumi energetici
- Prodotti con connettività ControlNet™ integrata
- Include supporto dei supporti ridondanti
- Prodotti Ex ControlNet disponibili per applicazioni a sicurezza intrinseca
- Connessione a un PC su una rete ControlNet utilizzando il cavo USB ControlNet
- Offre PCI-bus e RS-232-C su interfacce ControlNet
- Ampia gamma di prodotti presso i partner Encompass
Prodotti
Controllori programmabili
- Controllori CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
- Controllori CompactLogix L3x
- Controllori ControlLogix 5570
- Controllori SLC 500
- Controllori SoftLogix
Moduli I/O
- ControlLogix I/O : accetta supporti ControlNet singoli e ridondanti
- SLC I/O : accetta supporti ControlNet singoli e ridondanti
Convertitori di frequenza
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 4 — supporti coassiali
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 4M — supporti coassiali
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 40 — supporti coassiali; connettività di rete ControlNet disponibile anche come opzione configurata
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 40P — supporti coassiali
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 400 — supporti coassiali; connettività di rete ControlNet disponibile anche come opzione configurata
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 70 — supporti coassiali e fibra ottica
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 700 — supporti coassiali e fibra ottica
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 700S con DriveLogix — supporti coassiali e fibra ottica
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 755
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 7000 — supporti coassiali e fibra ottica
- Convertitori di frequenza CC PowerFlex — supporti coassiali
Pannelli operatore PanelView Plus
Sicurezza & infrastruttura di rete
- Cavo USB ControlNet
- PCI-bus su interfacce ControlNet
- RS-232-C su interfacce ControlNet
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Guida alla pianificazione e all'installazione dei supporti coassiali ControlNet | CNET-IN002 | |
| Guida alla pianificazione e all'installazione dei supporti coassiali EX ControlNet | CNET-IN003 | |
| Guida all'installazione e alla pianificazione dei supporti in fibra ottica ControlNet | CNET-IN001 |