I servomotori Kinetix® TL-Series™ rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa per i progettisti di macchine, indipendentemente dalle loro esigenze applicative. I servomotori TLP Plus Kinetix offrono fino a 15 kW di potenza e includono un'opzione ad alta risoluzione con feedback assoluto a 24 bit. I servomotori multiuso Kinetix TLP offrono un ampio intervallo di potenza e numerose possibilità di ottimizzazione grazie alla piattaforma di servoazionamento Kinetix 5100. I servomotori compatti Kinetix TL e TLY sono ideali per applicazioni a bassa potenza.
Panoramica
- Soluzione economicamente conveniente per soddisfare un’ampia gamma di applicazioni
- Ottimizzata per il dimensionamento ottimale del sistema
- Opzioni monogiro e multigiro (è necessaria la batteria) con un dispositivo di feedback fisico
Servomotori multifunzione TLP-Series
- Disponibile a 200 V e 400 V con 8 taglie: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
- Potenza nominale da 50 W a 15 kW
- Opzione freno 24 V DC integrale
- Feedback ad alta risoluzione a 24 bit
- Riconoscimento UL per tutti gli standard UL e CSA applicabili, marchio CE per le direttive applicabili
- Progettazione ottimale con il servoazionamento Kinetix® 5100 per le prestazioni di sistema
- Servomotori compatti Kinetix TL e TLY
- Taglie telaio di 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
- Controllo di posizione rigoroso con risoluzione a 17 bit
Servomotori compatti Kinetix TL e TLY
- Disponibile a 200 V con taglie da 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
- Opzione freno 24 V integrale
- Controllo di posizione rigoroso con risoluzione a 17 bit
Cavi precablati e accessori richiesti:
- Robotica
- Movimentazione
- Tabelle X-Y
- Macchinari speciali
- Industria dei semiconduttori
- Apparecchiature medicali/Macchine per laboratori
- Macchine da imballaggio leggero
- Macchine per ufficio
Software
Il seguente software può essere utilizzato per programmare i servomotori TL-Series™.
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Profilo prodotto del servoazionamento Kinetix 5100 e del servomotore Kinetix TLP | KNETIX-PP001 |
Certificazioni
- Marchiato CE