I servomotori Direct Drive Kinetix®® RDD-Series™ si connettono direttamente al carico, eliminando la necessità di riduttori, cinghie, pulegge e altri componenti meccanici. Ne consegue un ridotto consumo di energia, tempi di stabilizzazione più rapidi e un miglior controllo complessivo del carico.
Panoramica
- I motori producono una coppia elevata a bassa velocità per soddisfare le esigenze delle applicazioni
- Configurazione senza cuscinetti per applicazioni in cui il carico è già supportato da cuscinetti propri
- Intervallo di coppia continua di 32,7…426 Nm (289…3770 libbre-pollice)
- La meccanica semplificata e il conteggio contenuto dei componenti riduce il tempo di fermo e la manutenzione
- Integrazione con la nostra soluzione Integrated Architecture, con un ambiente unico di programmazione, controllo e raccolta dati
- Encoder assoluti ad alta risoluzione Heidenhain, opzioni giro singolo e multigiro
- Avvolgimento ottimizzato per l’impiego con i nostri servoazionamenti Kinetix
- Protezione ambientale fino alla classe IP65
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori RDD-Series™:
- Assi con requisiti di alta potenza e prestazioni elevate
- Sostituzione dei riduttori meccanici (scatole del cambio, cinture, pulegge)
- Limiti rigidi di spazio
Strumenti e risorse
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Guida alla scelta del sistema di controllo assi Kinetix | KNX-SG001 | |
| Istruzioni per l’installazione dei motori Direct Drive rotativi senza cuscinetti | RDB-IN002 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- C-Tick
- Riconosciuto UL