I servomotori a media inerzia (MPM) MP-Series™ presentano dimensioni di montaggio IEC (sistema metrico) e connettori DIN rotanti che possono essere orientati a piacimento per instradare i cavi facilmente. Questi motori sono ottimizzati per l’impiego con i servoazionamenti Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 e Kinetix 6500. I motori possiedono caratteristiche simili di velocità e prestazioni di coppia, dispositivi feedback e inerzia del rotore, in modo tale da garantire un percorso di migrazione omogeneo dai motori precedenti.
Panoramica
- Soluzione compatta, ad alta potenza e ricca di funzionalità per applicazioni che prevedono carichi di peso e inerzia maggiori
- Velocità di avvolgimento multiple, ottimizzati per l’impiego con i più moderni servoazionamenti Kinetix® 6000, Kinetix 6200 e Kinetix 6500
- Avvolgimenti a 230 V AC e 460 V AC
- Feedback assoluto ad alta risoluzione per encoder e resolver
- Dimensioni di montaggio metriche IEC
- Connettori DIN rotabili per un orientamento flessibile
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori a media inerzia MP-Series™:
- Stampa
- Converting
- Applicazioni di avvolgimento
- Settore automotive
- Altre applicazioni che richiedono maggiore potenza in dimensioni più compatte
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- Riconosciuto UL