I motori di tipo alimentare (MPF) MP-Series™ abbinano efficienza elevata e capacità di coppia elevata alle funzioni appositamente progettate per soddisfare le particolari esigenze di applicazioni nell’industria alimentare. Questi servomotori compatti e a bassa inerzia sono basati sulla consolidata tecnologia di statore segmentato MP-Series per fornire motori a elevate prestazioni che soddisfano i requisiti di una vasta gamma di applicazioni incluso imballaggio alimentare, disposizione e riempimento volumetrico, riempimento e sigillazione.
Panoramica
- Alberi e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile
- Grasso per l’industria alimentare sulla guarnizione dell’albero
- Manicotto temprato di protezione dell’albero per una lunga durata dell'albero e della relativa guarnizione
- Rivestimento duraturo di resina epossidica per l’industria alimentare in due parti
- I connettori classificati IP66 e IP67 possono essere ruotati senza servirsi di attrezzi
- Feedback ad alta risoluzione per un funzionamento fluido e opzione di feedback assoluto
- Avvolgimenti completamente incapsulati per garantire protezione da umidità e per una migliore efficienza termica
- Opzione freno 24 V integrale
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori per l’industria alimentare MP-Series™:
- Imballaggio di alimenti
- Riempimento volumetrico
- Stampo, riempimento e sigillazione
- Manipolazione degli alimenti (nota: per applicazioni di trattamento carni e pollame, si raccomandano i motori in acciaio inossidabile MP-Series.
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- C-Tick
- Riconosciuto UL