I servomotori Kinetix® serie VP offrono un controllo Integrated Motion uniforme su reti EtherNet/IP e sono ottimizzati per il funzionamento con i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700. I servomotori a funzionamento continuo Kinetix VPC forniscono potenza e coppia continue. I servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL e i servomotori idonei all’uso in campo alimentare Kinetix VPF forniscono prestazioni dinamiche elevate. Completa il portafoglio il motore con requisiti igienici Kinetix VPH, che offre gli stessi vantaggi per le applicazioni di lavaggio igienico.
Panoramica
- Invia al sistema di controllo le informazioni in tempo reale sulle prestazioni del motore attraverso un dispositivo di feedback digitale
- Ottimizzato per soddisfare le diverse taglie di convertitori di frequenza per un dimensionamento efficiente del sistema
- Utilizza un cavo singolo per feedback, freno e alimentazione del motore
Servomotori Kinetix VPH con requisiti igienic
- Disponibile in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 130, 165 mm
- Coppia di picco compresa tra 2,76 e 73,5 Nm
- Potenza nominale compresa tra 0,4 e 3,16 kW (0,54 e 4,23 hp)
- Classi di tensione a 200 V e 400 V con opzione freno 24 V integrale
- Opzioni cavo singolo su motore tra 1 e 15 m
- Struttura con requisiti di igiene dotata di un corpo in acciaio inossidabile 316 e una superficie liscia conformi alle linee guida 3A ed EHEDG
- Resistenza al lavaggio IP69K e certificazione NSF
Servomotori per uso continuo Kinetix VPC con ventola
- Disponibile in 3 misure: 165, 215, 300 mm
- Offre valori di coppia da 17,6 a 191,1 N•m
- Potenze nominali da 4 a 30 kW
- Include una ventola di raffreddamento, una guarnizione dell’albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
- Utilizza la tecnologia a magnete permanente interno
- Sono conformi agli standard IE4 e IE5 per l’efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi
- Offrono una migliore qualità di coppia
- Testato per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex 755
Servomotori per uso continuo Kinetix VPC senza ventola
- Disponibile in 3 misure: 165, 215, 300 mm
- Valori di coppia da 15,3 a 167,7 Nm
- Potenze nominali da 3,4 a 24,4 kW
- Includono una guarnizione dell’albero, cuscinetti più grandi e un supporto base
- Utilizza la tecnologia a magnete permanente interno
- Offrono una migliore qualità di coppia
- Sono conformi agli standard IE4 e IE5 per l’efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi
- Testato per garantire la compatibilità con convertitori di frequenza PowerFlex 755
Servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL
- Disponibile in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 130, 165 mm
- Offre valori di coppia da 0,46 a 33,0 N•m
- Dispone di un rotore a bassa inerzia, con guarnizione dell’albero opzionale
Servo motori Kinetix VPF per l’industria alimentare
- Disponibile in 6 misure: 63, 75, 100, 115, 130, 130, 165 mm
- Offre valori di coppia da 0,93 a 19 N•m
- Vernice bianca e guarnizione dell’albero per l’industria alimentare e grasso sulla guarnizione dell’albero adatto all’industria alimentare e conforme a REACH
- Include dispositivi di fissaggio e albero in acciaio inossidabile
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i servomotori a bassa inerzia Kinetix VP:
- Assemblaggio automatico
- Controllo automatizzato
- Alimenti e bevande
- Movimentazione
- Imballaggio
- Farmaceutico
- Stampa
Software
Il seguente software può essere utilizzato per programmare i servomotori Kinetix VP-Series.
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Profilo di prodotto dei servomotori per uso continuo Kinetix VPC | VPC-PP001 | |
| Profilo di prodotto dei servomotor Kinetix VPH con requisiti igienici | VPH-PP001 | |
| Profilo di prodotto del servomotore Kinetix 5500 e Kinetix VP | 2198-PP001 |
Certificazioni
- CE
- C-Tick
- Riconosciuto UL & CSA E146578