I motori asincroni ad alta potenza Kinetix®® Serie HPK™ abbinano l’alta potenza a capacità di posizionamento preciso. Questi motori dispongono di avvolgimenti che sono ottimizzati per il servocontrollo abbinato al feedback ad alta risoluzione in modo da fornire all’applicazione la precisione prevista. Sono basati sulla comprovata tecnologia dei motori a induzione e offrono alta affidabilità e durabilità in applicazioni esigenti.
Panoramica
- Feedback ad alta risoluzione (fino a 2 milioni di conteggi per rotazione)
- Feedback assoluto multigiro opzionale
- L’avvolgimento del motore fornisce una coppia costante su un ampio intervallo di velocità
- Rotore di ridotta inerzia per accelerazioni più alte
- Coppia continua da 96 a 955 Nm (da 849 a 8445 libbre-pollice)
- Coppia di picco da 192 a 1927 Nm (da 1699 a 17042 libbre-pollice)
- Velocità di base di 1500 e 3000 giri/min
- Integrazione con il servoazionamento Kinetix® 7000 per estendere la gamma delle soluzioni Integrated Motion a potenze fino a 200 CV (150 kW)
- Connettore di feedback DIN standard e scatola di derivazione per le connessioni di alimentazione
- Il sistema integrato di raffreddamento del soffiante consente di ottenere prestazioni più elevate in dimensioni compatte
- Montaggio su flangia IEC standard e/o supporto
Esempi di applicazioni classiche per i servomotori HPK-Series™:
- Imballaggio per alta potenza
- Converting
- Avvolgitori / svolgitori / ribobinatrici
- Sfogliatrici
- Movimentazione
- Lavorazione del metallo
- Stampaggio ad iniezione
- Taglio al volo
Strumenti e risorse
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- Riconosciuto UL