I cilindri elettrici delle serie VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata in grado di rispondere in modo preciso e dinamico a una vasta gamma di applicazioni per il controllo assi lineare. Questi cilindri utilizano il software RSLogix 5000 per ottenere ripetibilità di posizionamento, velocità e forza durante l’espansione e la ritrazione. Le opzioni di montaggio, standard del settore, e i collegamenti lato biella semplificano l'assemblaggio, riducendo il tempo di progettazione, cablaggio e messa in servizio.
Panoramica
- Forza di alimentazione lineare fino a 2500 N (562 libbre)
- Velocità fino a 1 m/s
- Ampiezza di azionamento lineare fino a 800 mm
- Taglie telaio pneumatico fino a 32, 40 e 63 ISO15552
- Montaggio a flangia, su cavallotto e su perno di articolazione
- Ripetibilità di posizionamento di ± 0,02 mm
- Feedback assoluto ad alta risoluzione
- Ciclo di carico nominale del 100%
- Viti a ricircolo di sfere di precisione e cuscinetti per uso gravoso
- Freno statico da 24 V DC disponibile
- Aste per guide e giunti a occhiello
Cilindri elettrici VPAR
- Connessione con un singolo cavo
- Connettività ottimale con i convertitori di frequenza Kinetix 5500
Cilindri elettrici MPAR
- Alimentazione separata e connessioni con cavi di feedback
- Kit di conversione DSL opzionale per la connessione a convertitori di frequenza Kinetix 5500
Le applicazioni classiche per i cilindri elettrici VP e MP-Series includono:
- Movimentazione
- Riempimento volumetrico e controllo di processo
- Fabbricazione
- Componenti per spinta, leva, estrazione, pressione o morsa
- Imballaggio
- Assemblaggio elettronico
- Sistemi di inserimento
- Macchine di controllo e di prova
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Profilo prodotto del servoazionamento Kinetix 5100/5300 e del servomotore Kinetix TLP | KNETIX-PP001 | |
| Profilo prodotto dei cilindri elettrici MP-Series | MOTION-PP004 | |
| Profilo prodotto attuatore elettrico lineare VPAR | MOTION-PP018 |
Certificazioni
- CE
- Omologazione cUL Listed
- Omologazione UL Listed