I servomotori lineari LDC-Series™ e LDL-Series™ assicurano un posizionamento lineare preciso ad altissime velocità. I motori lineari Direct Drive™ sono connessi direttamente al carico che è necessario muovere. Questa connessione diretta fornisce eccellente ricettività di asservimento, che determina tempi di stabilizzazione più rapidi per qualsiasi spostamento. I servomotori LDL-Series presentano un design senza nucleo di ferro per applicazioni che richiedono un movimento estremamente uniforme, come la scansione o la stampa. I servomotori LDC-Series presentano un design con nucleo di ferro con alta densità di forza che viene usato con motori più piccoli e meno costosi.
Panoramica
- Privi di componenti soggetti a usura come cuscinetti, trasmissioni e cinghie
- Connessione diretta al payload che è necessario rimuovere
- Consente di mantenere un rapido movimento gestendo al contempo più profili di controllo assi
- Dimensiona e ottimizza i motori lineari e i corrispondenti servoazionamenti utilizzando il software Motion Analyzer
- Supporto per configurazione completa e programmazione attraverso il software RSLogix™ 5000 software (versione 20 o precedente)
- Consente di ottenere un preciso posizionamento lineare a elevate velocità
- Fornisce velocità e accelerazione elevate per ottenere maggiore produttività dalla propria macchina
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i motori lineari LDC-Series™ e LDL-Series™:
- Apparecchiature di erogazione
- Macchine per incisione di pannelli solari e schermi piatti
- Macchine per movimentazione
- Controllo "al volo"
- Imballaggio
- Macchine per raccolta e posizionamento
- Industria dei semiconduttori
- Stampo e taglio
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- cULus