I cavi Kinetix® serie 2090 sono una famiglia completa di cavi flessibili standard e continui, dotati di connettori DIN SpeedTEC® per connessioni rapide a un quarto di giro. Questi cavi consentono di connettere in modo sicuro servomotori e attuatori e sono certificati in base agli standard più recenti quali TC (Tray Cable), ER (Exposed Run), IP67, DESINA e UL. I cavi Kinetix sono adatti a tutte le applicazioni di controllo assi e semplificano il design della macchina riducendo i tempi di manutenzione.
Panoramica
Cavi singoli
- Supportano motori serie VP e servoazionamenti Kinetix 5700 e Kinetix 5500
- Forniscono alimentazione e feedback in un solo cavo, riducendo il tempo di configurazione, i fermi macchina e il numero di parti da gestire
- Includono cavi singoli da 18 a 6 AWG per l’alimentazione del motore, il freno e il feedback
- La struttura a bassa capacità aumenta la densità di alimentazione del sistema
- La coppia di dati di comunicazione dell’encoder include una funzione avanzata di reiezione dei disturbi
- Usano i colori della guaina standard dei cavi DESINA, che consentono di identificare con facilità lo scopo di un cavo all’interno dell’impianto
- Utilizzano un connettore DIN SpeedTEC all’estremità motore per connessioni rapide a un quarto di giro e opzioni di connessione all’estremità azionamento con connettore volante o presa di prolunga
- Includono conduttori con codice colore NFPA79, UL e IEC
- Cavi singoli in PUR e PVC senza alogeni
- Sono costituiti da materiali in PUR (poliuretano) e PVC (cloruro di polivinile) privi di alogeni, scelti per la loro durevolezza meccanica e chimica
- Sono dotati di una treccia in rame stagnato, che fornisce l’85% della copertura, è stata testata per prestazioni EMC/EMI di eccezionale livello e consente l’utilizzo di conduttori di alimentazione e di segnale in un unico cavo
- Offrono opzioni continuous-flex e di prolunga continuous-flex, adatte per 8 milioni di cicli di flessione con un raggio di curvatura pari a 7 volte il diametro esterno
- Cavi singoli TPE
- Sono costituiti da elastomero termoplastico con proprietà meccaniche e chimiche di livello superiore
- Sono dotati di una treccia in rame stagnato con nastro di alluminio/poliestere, che fornisce il 100% della copertura per prestazioni EMC/EMI di eccezionale livello
- Offrono cavi e prolunghe continuous-flex da 10, 14 e 18 AWG, adatte per 20 milioni di cicli di flessione con un raggio di curvatura pari a 10 volte il diametro esterno. I cavi e le prolunghe continuous-flex da 6 e 8 AWG sono adatte per 6,5 milioni di cicli di flessione con un raggio di curvatura pari a 10 volte il diametro esterno
Cavi di alimentazione e di feedback
- Supportano servomotori Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK e RDB, attuatori lineari Kinetix MPAS/MPMA, cilindri elettrici Kinetix MPAR e MPAI, attuatori lineari serie LDAT, motori lineari LDC-Series™ e LDL-Series™ e servoazionamenti Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350
- Includono cavi di alimentazione con opzioni freno da 16 a 2 AWG e cavi di feedback con un diametro della guaina del cavo inferiore per agevolare l’incanalamento attraverso i tubi
- Includono cavi di feedback con connettori volanti o stampati (sub-D) all’estremità azionamento
- Sono costituiti da materiale miscelato in TPE e PVC
- Utilizzano connettori DIN SpeedTEC all’estremità motore per connessioni rapide a un quarto di giro e opzioni di connessione all’estremità azionamento con connettore volante, presa di prolunga o connettore sub-D
- Sono dotati di una copertura a treccia al 100% per prestazioni EMC ottimali
- Usano i colori della guaina standard dei cavi DESINA, che consentono di identificare con facilità lo scopo di un cavo all’interno dell’impianto
- Includono conduttori con codice colore NFPA79, UL e IEC
- Offrono cavi e prolunghe continuous-flex da 8, 10, 14 e 16 AWG, adatte per 20 milioni di cicli di flessione con un raggio di curvatura pari a 12 volte il diametro esterno
Cavi di alimentazione TLP e di feedback
- Supportano motori TLP e servoazionamenti Kinetix 5100
- Includono cavi separati per l’alimentazione, il feedback e il freno da 18 a 4 AWG (per determinate dimensioni del motore)
- Sono costituiti da materiale in PVC
- Sono disponibili vari opzioni di cavi: cavi di alimentazione e freno con connettori volanti o presa di prolunga, cavo di feedback con batteria integrata e connettore prestampato o presa di prolunga
- Utilizzano due tipi di connessioni per i cavi del motore a seconda delle dimensioni del motore: connettori rettangolari per 16AWG e 18AWG, e connettori di tipo militare per 16.4 AWG
- Utilizzano una struttura a bassa capacità per aumentare la densità di alimentazione del sistema
- Sono dotati di una copertura a treccia all’85% per migliori prestazioni EMC
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Soluzione con cavo prolunga motore singolo per encoder DSL HIPERFACE DSL - White paper | MOTION-WP007 |
Certificazioni
- DESINA
- NFPA 79
- REACH
- RoHS
- UL