Le bobine di cavi serie 889, abbinate ai connettori collegabili in campo, offrono maggiore flessibilità; l'installazione è facile e veloce come per i sistemi interamente basati su connettori. Le guaine rosse dei cavi consentono di identificare facilmente le applicazioni di sicurezza.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
Bobine di cavi serie 889, 22 AWG e 18 AWG, PVC
- Offre versioni AWG a 3, 4, 5 e 6 conduttori
- Includono conduttori AWG 18 o 22
- Includono conduttori con codice colore standard nel settore automobilistico o IEC
- Offrono versioni intrecciate schermate o non schermate
- Guaine dei cavi in cloruro di polivinile (PVC) gialle, blu, nere e rosse
Bobine di cavi serie 889, PUR 22 AWG e TPE 18 AWG
- Offrono versioni AWM a 4 o 5 conduttori
- Includono conduttori AWG 18 o 22
- Includono conduttori con codice colore IEC
- Offrono design del cavo ad alta flessibilità testato su 8 milioni di cicli
- Cavi con guaina giallea resistenti all'olio e alle sostanze chimiche
- Cavi con guaina rossa che identificano le reti di sicurezza sulle macchine
- Offrono la guaina in TPE resistente alle scorie di saldatura
Documentazione
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
| Componenti fondamentali: Profilo prodotto connettività e cavi Ethernet | 1585-PP004 | |
| Dati tecnici dei cavi precablati e degli elementi collegabili sul campo | 889-TD002 |