Les relais de sécurité monovalents à sorties temporisées s'utilisent dans les applications où l'alimentation doit être maintenue pendant une durée déterminée après réception d'un signal d'entrée. Il peut par exemple s'agir de commander à un interrupteur de maintenir une grille de protection en position fermée pendant une durée déterminée après l'actionnement d'un bouton d'arrêt.
Présentation
- Fournit des modules d’extension avec fonctions de temporisation pour les relais de sécurité Guardmaster® et la famille de relais MSR
- Augmente le nombre de sorties tout en conservant la même intégrité que celle du module de base
- Offre des configurations à plusieurs entrées/sorties
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
CU4
- BG
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- Homologués cULus
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
MSR38D/DP
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- Homologués cULus
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
- Certification TÜV
MSR138DP
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- Homologués cULus
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
- Certification TÜV
Documentation
| Resource | Publication Number | |
|---|---|---|
| Notice d'installation du relais de surveillance de sécurité Minotaur, Série CU4 | 440R-IN071 | |
| Notice d'installation du relais de surveillance de sécurité Minotaur, Séries MSR138DP, MSR138.1DP | 440R-IN088 |