Notre système de commande SoftLogix™ 5800 version 23 (Série 1789) est entré dans la phase actif mature de son cycle de vie produit.
Le produit reste actif et disponible à la vente, et fait toujours l'objet d'une assistance technique par téléphone. Toutefois, le système de commande SoftLogix 5800 version 23 ne bénéficiera plus d'améliorations des fonctionnalités, ni de mises à jour du système d'exploitation pour PC. Les utilisateurs actuels de ce produit qui passent des nouvelles commandes conviennent et acceptent qu'aucune mise à jour ou nouvelle fonctionnalité n'est prévue.
Rockwell Automation continuera de recueillir, d'assurer le suivi et d'évaluer les anomalies constatées par l'utilisateur, bien qu'aucune correction de ces anomalies ni aucun correctif ne doivent être attendus.
Rockwell Automation recommande l'utilisation des produits de la famille des systèmes de commande ControlLogix, qui inclut dorénavant une gamme croissante de modules de calcul sur châssis pour une programmation plus flexible et de nombreuses options de communication.
Présentation
- Fonctionne sur les systèmes d'exploitation Windows® 7 et Windows Server 2008
- Utilise le même environnement Studio 5000® et le même moteur de commande Logix que les autres plates-formes Logix
- Inclut l'indépendance des plates-formes (whitebox, PC industriel, etc.).
- Offre une connexion aux réseaux ouverts, notamment EtherNet/IP™, ControlNet™ et DeviceNet™
- Offre une personnalisation de l'accès aux données, une boîte à outils des fonds de panier virtuels pour l'intégration de réseaux tiers ou des modules spécialisés
- Prend en charge plusieurs interfaces E/S
- Présente la capacité à développer des programmes C personnalisés à intégrer via des routines externes
Automates SoftLogix™ 1789-L10
- Un automate
- Limite de capacité de mémoire de 2 Mo par automate
- Deux cartes d'interface réseau PCI
- Une carte EtherNet/IP
- Un module 1784-SIM
- Aucun support de module de fond de panier virtuel tiers
- Châssis virtuel à trois logements
Automates SoftLogix 1789-L30
- Deux automates
- Limite de capacité de mémoire de 64 Mo par automate
- Cinq cartes d'interface réseau PCI
- Un module 1784-SIM
- Support du module de fond de panier virtuel tiers
- Châssis virtuel à cinq logements
Automates SoftLogix 1789-L60
- Six automates
- Limite de capacité de mémoire de 64 Mo par automate
- 16 cartes d'interface réseau PCI
- 16 modules 1784-SIM
- Support du module de fond de panier virtuel tiers
- Châssis virtuel à 16 logements
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
| Manuel utilisateur du système SoftLogix5800 | 1789-UM002 |