Nous proposons de nombreux produits connexes ControlNet™ pour vos applications. Les produits disposent d'une interface ControlNet incorporée ou se connectent à un réseau ControlNet via un module d'interface de communication en option. Nous continuons de prendre en charge vos applications à haut débit en temps réel.
Présentation
- Inclut des produits comme des automates, des E/S, des interfaces opérateur et des variateurs, ainsi que des produits destinés à la gestion de l'alimentation
- Offre des produits dotés d'une connectivité ControlNet™ incorporée
- Prise en charge de câbles redondants
- Offre des produits ControlNet Ex qui sont disponibles pour les applications de sécurité intrinsèque
- Connecte un PC à un réseau ControlNet au moyen du câble USB ControlNet
- Offre des interfaces PCI-bus et RS-232-C vers ControlNet
- Offre une diversité de produits auprès de nos partenaires Encompass
Produits
Automates programmables
- Automates CompactLogix L4x et Compact GuardLogix L4xS
- Automates CompactLogix L3x
- Automates ControlLogix Série 5570
- Automates SLC 500
- Automates SoftLogix
Modules d'E/S
- ControlLogix E/S —prend en charge les connexions ControlNet uniques et redondantes
- SLC I/O — prend en charge les connexions ControlNet uniques et redondantes
Variateurs
- Variateurs c.a. PowerFlex 4. — câbles coaxiaux
- Variateurs c.a. PowerFlex 4M — câbles coaxiaux
- Variateurs c.a. PowerFlex 40 - câbles coaxiaux ; connectivité réseau ControlNet également disponible comme option configurée
- Variateurs c.a.. PowerFlex 40P — câbles coaxiaux
- Variateurs c.a. PowerFlex 400 - câbles coaxiaux ; connectivité réseau ControlNet également disponible comme option configurée
- Variateurs c.a. PowerFlex 70 — câbles fibre optique et coaxiaux
- Variateurs c.a. PowerFlex 700 — câbles fibre optique et coaxiaux
- Variateurs c.a. PowerFlex 700S avec DriveLogix — câbles fibre optique et coaxiaux
- Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755
- Variateurs c.a. PowerFlex 7000 — câbles fibre optique et coaxiaux
- Variateurs c.c PowerFlex —câbles coaxiaux
Terminaux graphiques PanelView Plus
Infrastructure de sécurité & réseau
- USB au câble ControlNet
- PCI-bus aux interfaces ControlNet
- RS-232-C aux interfaces ControlNet
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Manuel de planification et d'installation des câbles coaxiaux ControlNet EX | CNET-IN002 | |
| Manuel de planification et d'installation des câbles coaxiaux ControlNet EX | CNET-IN003 | |
| Manuel de planification et d'installation des câbles en fibre ControlNet | CNET-IN001 |