Nos contacteurs combinés NEMA sont disponibles en version sectionneur ou disjoncteur, monté sur un dispositif commun. Nos produits sont aussi disponibles dans une gamme étendue de coffrets adaptés à des besoins d'application spécifiques.
Présentation
- Inclut des boîtiers en métal peints : type 1, type 3R/4/12
- Inclut des boîtiers en acier inoxydable : type 4/4X
- Inclut des boîtiers non métalliques : type 4/4X
- Offre des modifications montées en usine
- Offre des accessoires installés sur site
- Inclut une norme pour l'entrée des fils d'alimentation
- Câblage encliquetable avec un code de couleurs pour les câbles et les terminaux
Contacteurs combinés et sectionneurs, Série 502
- Sectionneur avec ou sans fusible
Contacteurs combinés et disjoncteur, Série 503
- Disjoncteur thermomagnétique (à retardement)
Caractéristiques
Homologations
- Homologué cULus : N° de fichier E3125, guides n° NLDX, NLDX7
Conformité aux normes
- CSA C22.2, N° 14
- UL 508
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Données techniques de la maintenance préventive des composants industriels, des coffrets et caractéristiques techniques nominales des contacts | IC-TD002 | |
| Caractéristiques techniques nominales des contacteurs, départs-moteur et panneaux de pompe NEMA | 500-TD014 |