Nos servo-moteurs en acier inoxydable MP-Series™ (MPS) sont spécialement conçus pour répondre aux besoins particuliers des environnements exposés aux projections d'eau. Avec ces servo-moteurs, vous tirez parti des avantages de la commande d'axe intégrée®Kinetix dans un plus grand nombre d'applications, voire dans les environnements de lavage haute pression impliquant des agents corrosifs. Le moteur MPS vient compléter la gamme étendue de servomoteurs Allen-Bradley pour l'élargir à de nouvelles applications touchant les équipements de fabrication des secteurs de l'agro-alimentaire, du brassage, des produits laitiers, des produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Présentation
- Moteurs hautes performances pour les environnements exposés aux projections d'eau
- Couple de crête 11,127,1 Nm (98240 lb-po)
- Intégration avec nos servovariateurs Kinetix 6000, Ultra3000 et Ultra5000
- Fermement étanche pour une protection et une résistance à la corrosion maximales
- Manchon d'usure d'arbre en acier trempé, pour une longue durée de vie du joint d'arbre et de l'arbre
- Conforme aux normes IP66, IP67 et IP69K pour le lavage à grande eau 1 200 psi
- Capteur haute résolution, pour un fonctionnement sans problème, avec option de signal de retour absolu
- Alimentation 230 et 460 V et option de freinage 24 V intégral
Les applications types de nos servo-moteurs en acier inoxydable MP-Series™ sont :
- Viande et volaille
- Découpe et remplissage alimentaire
- Manutention d'aliments crus
- Traitement
- Mécanismes de fermeture
- Sciences de la vie
- Produits client
Documentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- Agréé UL